El condensador evaporativo Recold LC es un condensador evaporativo de contraflujo de tiro inducido con tecnología de transferencia de calor pendiente de patente. Su diseño único reduce la carga de refrigerante hasta un 40 por ciento y reduce el consumo de energía del ventilador hasta un 50 por ciento en comparación con los condensadores evaporativos convencionales, al tiempo que ofrece ventajas de instalación y mantenimiento.
Aplicaciones
El Recold LC es ideal para condensar refrigerantes halogenados en sistemas de refrigeración de supermercados, pequeños almacenes refrigerados y aplicaciones modulares de HVAC.
Ventajas de instalación
Con unidades de altura estándar inferiores a 10,5 pies, el condensador evaporativo Recold LC cumple con muchos requisitos de altura de los códigos municipales y ofrece ventajas para instalaciones en techos donde la baja visibilidad es importante. Otros beneficios incluyen instalación de una sola pieza, conexión de alimentación de un solo punto, controles instalados en fábrica y cableado y pruebas de fábrica.
Bobina de intercambio de calor de cobre
Los serpentines de transferencia de calor de cobre resisten la corrosión y ofrecen una mayor eficiencia térmica, lo que contribuye al tamaño compacto y a la larga vida útil del condensador evaporativo LC. Con un peso entre un 30 y un 40 por ciento más ligero que los serpentines de acero galvanizado comparables, los serpentines de cobre también son bacteriostáticos, reciclables, requieren menos carga de refrigerante y se conectan fácilmente para acomodar múltiples sistemas de bastidor.
Sistema de distribución de agua resistente a obstrucciones
Las boquillas rociadoras con orificios grandes de 1-7/8” ayudan a prevenir la acumulación de residuos y obstrucciones.
Ventiladores de accionamiento directo
Los ventiladores de transmisión directa eliminan el mantenimiento de rutina que normalmente se requiere para los equipos accionados por correa, incluido el tensado periódico de la correa y el reengrase de los cojinetes. Los ventiladores están conectados de fábrica al panel de control de la unidad, que se prueba en fábrica y se envía montado en la unidad para facilitar la puesta en servicio en el sitio.
- Ventiladores de accionamiento directo del ECM
Los impulsores de ventilador estándar incorporan motores conmutados electrónicamente (ECM) de alta eficiencia con control de velocidad integral. Las unidades de ventilador ECM brindan un funcionamiento eficiente a niveles de sonido excepcionalmente bajos.
- Ventiladores de accionamiento directo con motor de CA (modelos LWA)
Está disponible un sistema de transmisión opcional que utiliza motores de ventilador de eficiencia premium NEMA, diseñado para usarse con unidades de velocidad variable (VFD) externas. Los modelos con motores de CA (modelos LCA) ofrecen el mismo rendimiento de unidad que los modelos con unidades ECM, con niveles de sonido ligeramente más altos como compensación por una mayor disponibilidad en un mundo de vulnerabilidades en el suministro de productos electrónicos.
Múltiples puertas de acceso
Se pueden quitar cómodamente de seis a 10 puertas sin juntas por celda para acceder a los componentes interiores, como los compartimentos de pulverización, serpentín y llenado.
Construcción robusta
Como estándar, el condensador evaporativo LC incluye un recipiente colector de acero inoxidable atornillado. Todas las piezas del recipiente de recolección y de entrada de aire expuestas a la circulación de agua, incluidos los soportes del serpentín, los accesorios de fijación y los componentes opcionales del recipiente, son de acero inoxidable serie 300 de gran calibre. El acero galvanizado de alta resistencia comprende el resto de la estructura de la torre y los soportes mecánicos.
Rejillas de entrada de aire de PVC
Las rejillas de entrada de aire de PVC restringen las salpicaduras y ofrecen un fácil acceso al recipiente colector desde todos los lados.
Eliminadores de deriva de PVC
Los eliminadores de PVC de triple paso de alta eficiencia limitan la deriva y son extraíbles para su inspección.