Enfriador de líquido Marley LW
Enfriador de fluido evaporativo
Detalles de producto:
Enfriador de líquido híbrido de bobina/llenado a contraflujo de tiro inducido
Disponibilidad: Mundial
Capacidad Térmica: 26 – 107 toneladas (114 – 470 kW) por celda
Rango de flujo: 20 – 1200 gpm (5 – 273 m3/h) por celda
Los ventiladores de transmisión directa (estándar) eliminan el mantenimiento de la transmisión por correa
Instalación de una sola pieza, baja altura
Ventajas de mantenimiento y acceso
Certificado CTI
Cumple con ASHRAE 90.1
Cumple con OSHA
El Enfriador de líquido Marley LW es un enfriador de líquido de circuito cerrado de contraflujo de tiro inducido que utiliza tecnología patentada de transferencia de calor. Los LW altura más baja y construcción compacta con controles instalados en fábrica abordar muchas restricciones de altura del código municipal.
Al trasladar los pasos clave de ensamblaje que normalmente se realizan en el sitio al piso de fabricación, el LW también ofrece importantes ventajas de instalación y mantenimiento que aborden eficazmente la reducción de las reservas de mano de obra calificada y los presupuestos limitados.
Aplicaciones
El Marley LW es ideal para aplicaciones HVAC, incluidas bombas de calor de fuente de agua para edificios comerciales y rascacielos residenciales de unidades múltiples, flujo de refrigerante variable (VRF) enfriado por agua y sistemas montados sobre patines. También es una excelente opción para aplicaciones industriales como compresores, camisas de máquinas y refrigeración de fluidos de procesos. El enfriador por líquido Marley LW es una opción viable para especificaciones que exigen tareas de rechazo de calor de menos de 200 toneladas, torres de enfriamiento de circuito cerrado de contraflujo, reemplazo de enfriadores por líquido de tiro forzado para exteriores, requisitos de menor altura o peso o restricciones de redundancia.
Ventajas de instalación
Con unidades de altura estándar inferiores a 10,5 pies, el enfriador por líquido Marley LW cumple con muchas limitaciones de altura de los códigos municipales y ofrece ventajas para instalaciones en techos donde la baja visibilidad es importante. Otros beneficios incluyen instalación de una sola pieza, conexión de alimentación de un solo punto, controles instalados en fábrica y cableado y pruebas de fábrica.
Ventajas de mantenimiento
Con entre 6 y 10 grandes puertas de acceso rectangulares por celda ubicadas estratégicamente para permitir una fácil inspección y mantenimiento de los componentes interiores, incluidos los compartimentos de pulverización, bobina y llenado, el LW lleva la facilidad de acceso a otro nivel. Las puertas de acceso proporcionan sellos herméticos y herméticos sin el uso de juntas o sujetadores.
Tecnología patentada de transferencia de calor
Marley LW utiliza serpentines de transferencia de calor especialmente diseñados junto con medios de relleno de película de PVC para mejorar significativamente la transferencia de calor por evaporación. El diseño único del serpentín reduce drásticamente su resistencia al flujo de aire, lo que reduce los requisitos de potencia del ventilador y aumenta la capacidad de rechazo de calor en un tamaño de unidad determinado al permitir que se mueva más aire a través del medio de relleno de alta eficiencia.
Ventiladores de accionamiento directo
Los ventiladores de transmisión directa eliminan el mantenimiento de rutina que normalmente se requiere para los equipos accionados por correa, incluido el tensado periódico de la correa y el reengrase de los cojinetes. Los ventiladores están conectados de fábrica al panel de control de la unidad, que se prueba en fábrica y se envía montado en la unidad para facilitar la puesta en servicio en el sitio.
- Ventiladores de accionamiento directo del ECM
Los impulsores de ventilador estándar incorporan motores conmutados electrónicamente (ECM) de alta eficiencia con velocidad integral.
control. Las unidades de ventilador ECM brindan un funcionamiento eficiente a niveles de sonido excepcionalmente bajos. - Ventiladores de accionamiento directo con motor de CA (modelos LWA)
Está disponible un sistema de transmisión opcional que utiliza motores de ventilador de eficiencia premium NEMA, diseñado para usarse con unidades de velocidad variable (VFD) externas. Los modelos con motores de CA (modelos LWA) ofrecen el mismo rendimiento de unidad que los modelos con unidades ECM, con niveles de sonido ligeramente más altos como compensación por una mayor disponibilidad en un mundo de vulnerabilidades en el suministro de productos electrónicos.
Bobina de intercambio de calor de cobre
Los serpentines de transferencia de calor de cobre ofrecen resistencia a la corrosión y una mayor eficiencia térmica, lo que contribuye al tamaño compacto del equipo, el menor peso y la larga vida útil del enfriador por líquido LW. Las bobinas de cobre son entre un 30 y un 40 por ciento más ligeras que las bobinas de acero galvanizado comparables. Los serpentines de cobre requieren menos volumen de fluido de proceso y son bacteriostáticos y reciclables. Hay disponibles múltiples configuraciones de serpentín para equilibrar la capacidad de transferencia de calor, la caída de presión del fluido y el equipo.
Sistema de distribución de agua resistente a obstrucciones
Las boquillas rociadoras con orificios grandes de 1-7/8” ayudan a prevenir la acumulación de residuos y obstrucciones.
Múltiples puertas de acceso
De 6 a 10 puertas sin juntas por celda se pueden quitar sin herramientas y permiten un fácil acceso a los componentes interiores, incluidos los compartimentos de pulverización, serpentín y llenado.
Construcción robusta
El enfriador por líquido LW incluye un recipiente colector de acero inoxidable atornillado de serie. Todas las piezas del recipiente de recolección y de entrada de aire expuestas a la circulación de agua, incluidos los soportes del serpentín, los accesorios de fijación y los componentes opcionales del recipiente, son de acero inoxidable serie 300 de gran calibre. El resto de la estructura de la torre y los soportes mecánicos están fabricados con acero galvanizado de alta resistencia.
Rejillas de entrada de aire de PVC
Las rejillas de entrada de aire de PVC limitan las salpicaduras y también ofrecen fácil acceso al recipiente de recolección desde todos los lados.
Eliminadores de deriva de PVC
Los eliminadores de PVC de triple paso de alta eficiencia limitan las pérdidas por deriva y se retiran fácilmente para su inspección.
2. El agua de recirculación se bombea desde el depósito de recolección al sistema de distribución presurizado y se distribuye por los serpentines.
3. El agua recirculante fluye sobre el exterior de los tubos del serpentín, elimina el calor del fluido del proceso y fluye hacia el medio de relleno debajo de los serpentines.
4. El aire inducido a través del enfriador por líquido evapora una pequeña porción del agua recirculante, rechazando calor a la atmósfera.