Enfriador de líquido Marley MC
Enfriador de fluido evaporativo
Detalles de producto:
Enfriador de líquido de circuito cerrado de contraflujo y tiro forzado
Disponibilidad: Mundial
Capacidad Térmica: 10 – 186 toneladas (44 – 818 kW) por celda
Rango de flujo: 30 – 860 gpm (7 – 195 m3/h) por celda
Capacidad de presión estática externa
Ventilador centrífugo: alto consumo de energía del ventilador
No recomendado para instalaciones al aire libre.
Cumple con OSHA
A diferencia de la mayoría de los enfriadores de líquido de tiro forzado, el enfriador de líquido MC de Marley utiliza puertas de acceso grandes para facilitar la entrada y salida. Además, esta configuración proporciona un fácil acceso a los motores y ventiladores desde el nivel.
Silencioso por diseño
Todos los refrigeradores por líquido MC de Marley están diseñados para niveles de sonido bajos mediante el uso de ventiladores centrífugos y una zona de salpicaduras de agua totalmente contenida. Además, para aquellas aplicaciones donde el sonido es más preocupante de lo habitual, considere la atenuación de la entrada o salida de aire para obtener lo último en funcionamiento silencioso de la torre.
Construcción de larga duración
El resistente acero galvanizado pesado G235 (G600 en Europa/Z600 China) es estándar con acero inoxidable de la serie S300 como una actualización opcional para parte o toda la estructura de la torre. Las plantas certificadas ISO garantizan un montaje en fábrica de calidad.
El enfriador por líquido MC Steel utiliza acero galvanizado de alta calidad o acero inoxidable serie 300 para un alto rendimiento en cualquier condición operativa.
Alto rendimiento por dentro y por fuera
Los ventiladores centrífugos curvos hacia adelante de bajo ruido superan la presión estática impuesta por los conductos externos para un funcionamiento interior silencioso.
El área de agua con zona de caída de salpicaduras completamente cerrada garantiza un bajo nivel de ruido
El sistema de movimiento de aire es accionado por correas mediante correas de cuña dimensionadas para el 150 por ciento de la potencia nominal.
El sistema de distribución de agua incluye tuberías subsidiarias laterales de PVC y boquillas de polipropileno de baja obstrucción.
La baja resistencia del aire mantiene el consumo de energía al mínimo
Atenuadores de sonido clasificados y probados con diseño de fábrica disponibles para entrada y descarga de aire
Lo que toda instalación premium exige:
Bajo consumo de energía: El equipo de refrigeración líquida minimiza el consumo de energía de todo el sistema porque proporciona temperaturas de funcionamiento más bajas, lo que ahorra dinero y conserva los recursos naturales.
Ruido bajo: Los ventiladores centrífugos, un área de caída de agua completamente cerrada y la atenuación de sonido opcional crean una de las configuraciones de enfriador por líquido más silenciosas del mercado.
Huella más pequeña: El diseño de contracorriente de tiro forzado requiere un área de planta considerablemente menor que las torres de flujo cruzado.
Facilidad de mantenimiento: un panel de entrada extra grande facilita el acceso al interior de la unidad para servicio y mantenimiento. Para un acceso aún mayor, el motor y la transmisión están ubicados fuera del área del pleno, cerca del nivel.