Seleccionar página

Enfriadores de fluidos de circuito cerrado ensamblados en fábrica

Para enfriar máquinas y reducir las cargas térmicas

APLICACIONES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO / ENFRIAMIENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES

Marley® Fluid Coolers are among the most efficient and reliable systems employed for industrial closed-loop cooling applications. The closed-circuit design means the process fluid remains uncontaminated in clean, closed-loop heat transfer coils. The process fluid is cooled when recirculating water flows over the outside of the heat transfer coils.

Algunos refrigeradores de fluidos de diseño híbrido de Marley incorporan medios de transferencia de calor para lograr una mayor eficiencia de enfriamiento y, al mismo tiempo, conservar la energía y el espacio del ventilador. Otros, sin medios de transferencia de calor, ofrecen una mayor flexibilidad de funcionamiento en seco en climas fríos.

Entre sus múltiples ventajas se encuentran:
Opción de bobina de cobre. En comparación con las bobinas galvanizadas por inmersión en caliente (HDG) tradicionales, el cobre proporciona una resistencia superior a la corrosión y una mayor capacidad térmica. Las bobinas de cobre son más livianas, utilizan menos volumen de fluido y requieren menos potencia del ventilador.

Garantía mecánica de 5 años para ayudar a mantener sus procesos industriales funcionando sin problemas año tras año.

Rendimiento certificado por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI) con agua, soluciones de etilenglicol y soluciones de propilenglicol.

Ventiladores de bajo ruido como estándar y múltiples opciones de ventilación y atenuación para cumplir con requisitos más estrictos.

Aplicaciones del enfriador de fluidos:

Refrigeración de la máquina

Fluid Cooler Heat Exchange
Refrigeración por compresor de aire
NC_Newlight
Enfriamiento de la chaqueta de la máquina
Jacket Fluid Cooling
Refrigeración por fluido hidráulico
Fluid cooler for hydraulic

Obtenga más información sobre cómo las torres de enfriamiento de circuito cerrado de Marley pueden ser parte de su solución de enfriamiento de procesos industriales:

WP-NCE-18-thumbnail
Seminario web a pedido: Aplicaciones y selección de enfriadores de fluidos
Mejore sus conocimientos sobre refrigeración por evaporación a través de seminarios web grabados presentados por expertos técnicos de SPX Marley. Regístrese ahora y mire en cualquier momento.
WP-NCE-18-thumbnail
Bobina de cobre INSIGHT
Los serpentines de intercambio de calor de cobre que se utilizan en los enfriadores de fluidos Marley ofrecen muchas ventajas distintivas. Obtenga más información sobre los beneficios del cobre aquí.
Data Center Cooling
Refrigeradores de fluidos LW
MH Eement Fluid Cooler Cutaway

Refrigeradores de fluidos de elementos MH

Webinars

Enfriadores de fluidos DT

Utilice este formulario y un miembro del equipo de SPX se comunicará con usted hoy.
Para hablar con alguien de inmediato, llame al 1-800-4-Marley.

es_MX