Innovador diseño de bandeja de drenaje de gas caliente
Ofrece un rendimiento y una calidad inigualables en evaporadores industriales
Con el respaldo de más de 100 años de excelencia en ingeniería en el mercado mundial de refrigeración, el nuevo diseño de bandeja de drenaje de gas caliente de SGS Refrigeration para sus evaporadores industriales aporta una nueva visión del descongelamiento y se ensambla utilizando tecnología de soldadura láser de vanguardia en componentes de tubo y bandeja de acero inoxidable duraderos.
La soldadura láser es más precisa y uniforme que otras opciones, creando un sello hermético y proporcionando una mejor eficiencia de transferencia de calor y otros beneficios, incluyendo:
- Transferencia de calor mejorada
- Mayor durabilidad
- Calidad consistente
- Resistencia a la corrosión
- Reducción del tiempo de entrega
La nueva bandeja de drenaje de gas caliente SGS está disponible en los siguientes productos de refrigeración industrial. Para más información:
La bandeja de drenaje de gas caliente de SGS es una mejora de diseño ideal para evaporadores industriales en una variedad de instalaciones, que incluyen procesamiento de carne y lácteos, alimentos y bebidas, almacenamiento en frío, productos farmacéuticos, pruebas de laboratorio o instalaciones de procesamiento químico. La nueva bandeja de drenaje de SGS es adecuada para aplicaciones que requieren clasificaciones de presión de hasta 120 bar, que abarcan todos los refrigerantes ecológicos, sostenibles y naturales, como NH3 y CO2.
Productos aplicables: