Si ha notado una caída en el rendimiento, ha experimentado problemas continuos o ha realizado reparaciones frecuentes en su enfriador por líquido, puede que sea el momento de reemplazar su unidad. Pero, con tantas opciones disponibles ahora, elegir el enfriador por líquido adecuado para sus necesidades de eliminación de calor no es una tarea fácil. Independientemente de lo que esté enfriando en su unidad de enfriamiento de circuito cerrado, aquí hay un resumen de las diferentes opciones disponibles y lo que cada tipo ofrece para su sistema.

Enfriadores de líquido híbridos de llenado/bobina
Como su nombre lo indica, este tipo de enfriador por líquido utiliza un medio de relleno de torre de enfriamiento abierto en combinación con serpentines de transferencia de calor para un enfriamiento de circuito cerrado. La adición de medios de relleno aumenta la eficiencia de la transferencia de calor en comparación con los enfriadores de líquido tradicionales con serpentines únicamente. Los enfriadores de líquido híbridos de llenado/serpentín ofrecen varios beneficios, entre ellos:
- Mayor capacidad por huella
- Menor consumo de energía del ventilador
- Primer costo más bajo
- Opciones de material de bobina de cobre, galvanizado o acero inoxidable

Enfriadores de líquido de contraflujo de tiro inducido
Este popular tipo de enfriador por líquido solo tiene serpentines de tubo desnudo que sirven como superficie de intercambio de calor. Dependiendo de la carga del proceso, el modelo de enfriador por líquido y el costo del agua en el área, este tipo de enfriador por líquido a veces puede proporcionar ahorros operativos anualmente y su punto de conmutación seco más alto puede ayudar a limitar en gran medida el uso de agua. En general, sus principales características incluyen:
- Flexibilidad de operación en seco
- Posibles ahorros operativos anuales
- Mayor costo inicial

Enfriador de líquido con aletas y contraflujo de tiro inducido
Este enfriador por líquido también tiene un diseño de “serpentín solo” de contraflujo de tiro inducido, pero se agregan aletas de superficie extendida a los serpentines de transferencia de calor. Estos serpentines con aletas brindan mayor capacidad seca y ocupan menos espacio que sus contrapartes de tubo desnudo, pero generalmente tienen un costo inicial más alto. Si está considerando un enfriador de líquido con aletas y contraflujo de tiro inducido, recuerde que vienen con:
- Mayor capacidad seca
- Huella más pequeña (que el tubo desnudo de contraflujo)
- Mayor costo inicial

Enfriador de líquido de contraflujo de tiro forzado
Esta tecnología más antigua se está volviendo menos popular debido al alto uso de energía del ventilador, pero todavía es común en el campo en este momento. Muchos de estos refrigeradores por líquido están siendo reemplazados por productos de tiro inducido, a menos que se utilicen en un sistema de conductos interior donde se necesita un tiro forzado. Las principales consideraciones para estos modelos son:
- Alta capacidad estática externa (aplicaciones interiores/con conductos)
- Utiliza aprox. 2X energía del ventilador de tiro inducido
- Las instalaciones exteriores suelen sustituirse por tiro inducido.

Enfriador de líquido de tiro forzado de perfil bajo
Al igual que otros enfriadores de líquido de tiro forzado, estas unidades utilizan un ventilador centrífugo para forzar el aire a través del serpentín. Pero estas unidades suelen tener el ventilador en el lateral para reducir la altura del refrigerador. Las características incluyen:
- Alta capacidad estática externa (aplicaciones interiores/con conductos)
- Ideal para instalaciones de baja altura
- Utiliza aprox. 2X energía del ventilador de tiro inducido
Hacer su elección
Al final, el enfriador por líquido adecuado tiene mucho que ver exactamente con lo que su edificio necesita. Si está centrado en la eficiencia energética, un producto híbrido de llenado/bobina puede ser su mejor opción; Si desea operar en seco estacionalmente y no le importa el mayor costo inicial, entonces un contraflujo de tiro inducido podría ser su mejor opción. Para obtener ayuda para elegir el enfriador por líquido adecuado, puede ingresar los requisitos de su sistema en Selector de productos CoolSpec™, una herramienta diseñada para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de enfriamiento evaporativo.
Para obtener ayuda de un representante técnico en su área, haga clic a continuación y nos comunicaremos con usted para obtener información más específica sobre sus necesidades. Obtenga ayuda para elegir su enfriador por líquido: