Seleccionar página

Worcester, Reino UnidoTecnologías de refrigeración SPX, Inc., Marley, líder de la industria que ofrece una línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación, anuncia la torre de enfriamiento de fibra de vidrio Marley NC, que ofrece materiales robustos, rendimiento certificado y mantenimiento más simple.

La construcción de la torre de enfriamiento de fibra de vidrio NC de Marley está diseñada para soportar los requisitos de resistencia a la corrosión y vida útil de las exigentes aplicaciones industriales y de HVAC. Los componentes húmedos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) funcionan de manera confiable en los confines cálidos y húmedos de la torre de enfriamiento. Las opciones de estructura de soporte de acero incluyen acero galvanizado por inmersión en caliente, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316 para ayudar a soportar la exposición a entornos muy hostiles.

Adecuado para aplicaciones con caudales de hasta 7000 m3/hora, la torre de fibra de vidrio NC de Marley está certificada por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI) y Eurovent por su rendimiento térmico. Las opciones de torres ofrecen numerosos tamaños de caja con capacidades de enfriamiento de 450 a 6400 kW (1455 toneladas nominales) por celda en condiciones estándar de CTI.

Los componentes mecánicos Marley de alta resistencia industrial incluyen una garantía de cinco años y un Marley Geareducer.® Incorpora un sistema de engranajes que no requiere mantenimiento durante los primeros cinco años de funcionamiento y un ventilador silencioso de serie. Los niveles de ruido son verificados de forma independiente por una agencia de pruebas acreditada por CTI y un ingeniero acústico. Las rejillas integradas en el diseño de la torre ayudan a prevenir salpicaduras de agua, la exposición a la luz solar que favorece el crecimiento microbiano y la formación de hielo durante el funcionamiento en climas fríos.

Además, los procesos de mantenimiento a menudo requieren menos tiempo de inactividad, porque el diseño de flujo cruzado de la torre de enfriamiento de fibra de vidrio Marley NC permite la inspección y limpieza del sistema de distribución de agua mientras las bombas están en funcionamiento.

Para obtener más información sobre esta innovadora torre de enfriamiento, visite: spxcooling.com/products/marley-nc-fiberglass-cooling-tower

es_MX