Seleccionar página

Overland Park, Kansas.Tecnologías de enfriamiento SPX Inc. ha publicado detalles de su ampliación Enfriador de líquido MH Línea diseñada para satisfacer una gama aún más diversa de aplicaciones. El enfriador de fluido MH ahora está disponible con tres materiales de serpentín, cada uno con sus propias ventajas.

La innovación más reciente, el enfriador de fluidos MH Element™, está equipado con serpentines de cobre. El cobre ofrece una resistencia superior a la corrosión y una mejor transferencia de calor. En comparación con los enfriadores de fluidos de serpentín galvanizados por inmersión en caliente (HDG) tradicionales, el serpentín de cobre requiere un 35 por ciento menos de volumen de fluido y el peso operativo del enfriador se reduce en un 20 por ciento. El cobre también es sustentable, con un alto valor de reciclaje al final de su vida útil.

Otros enfriadores de fluidos MH están disponibles con serpentines de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable. El acero galvanizado en caliente ofrece un buen rendimiento térmico en un sistema cerrado y presurizado. Los modelos con serpentines de acero inoxidable requieren más superficie y se utilizan a menudo en regiones costeras y aplicaciones propensas a la corrosión.

El enfriador de fluidos MH, una de las torres de refrigeración de circuito cerrado más eficientes de su clase, es un sistema híbrido que combina la funcionalidad de una torre de refrigeración y un intercambiador de calor. Al utilizar una combinación de medios de relleno evaporativos y serpentines de superficie principal, el enfriador de fluidos MH ofrece un rendimiento significativamente mejor que los sistemas convencionales no híbridos. En comparación con productos de tiro forzado con un tamaño similar, su tecnología patentada CoolBoost...® La tecnología utiliza hasta un 75 por ciento menos de energía del ventilador, requiere hasta 35% menos fluido de proceso y reduce el peso operativo en un 15 por ciento o más.

Las aplicaciones de HVAC incluyen bombas de calor de fuente de agua, VRF (flujo de refrigerante variable) refrigerados por agua, bombas de calor geotérmicas y enfriadores. Los usos de refrigeración de procesos industriales incluyen compresores de aire refrigerados por agua, máquinas de moldeo por inyección, hornos de inducción y otros sistemas de refrigeración de máquinas o camisas. 

Las capacidades térmicas de todos los enfriadores de fluidos MH estándar están certificadas de forma independiente por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI) para el rendimiento con agua, soluciones de etilenglicol y soluciones de propilenglicol. El enfriador de fluidos MH está respaldado por la garantía mecánica de cinco años de SPX Cooling Technologies y eficiencias energéticas que superan los requisitos de la norma ASHRAE 90.1.

Para más información visite /biblioteca/enfriador-de-fluidos-marley-mh/.

es_MX