Overland Park, Kansas. – Tecnologías de refrigeración SPX, Inc., un líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación e intercambiadores de calor enfriados por aire, exhibirá su remolque de exhibición móvil con exhibiciones de componentes de torres de enfriamiento montadas en el campo durante el próximo Taller de combustible y etanol, el 10 de junio. -12 de diciembre de 2019, en el Centro de Convenciones de Indiana en Indianápolis. Además, el 12 de junio a las 15:30 horas, Kent Martens, director de ventas de SPX, presentará “Fundamentos de las torres de enfriamiento” como parte de la mesa redonda, “Consideraciones mecánicas y biológicas para garantizar que las torres de enfriamiento de las plantas funcionen con su máxima eficiencia."
Los visitantes del stand 2041 de SPX pueden recorrer el avance de exhibición y comparar la calidad y el diseño de Marley.® componentes con otros productos OEM en exhibiciones prácticas una al lado de la otra. El tráiler móvil destaca varias innovaciones de Marley, incluido el Geareducer Marley M Series
® Transmisión por engranajes, Comp-DS™ Eje de transmisión, ventilador HP7000 y una variedad de tipos de relleno de transferencia de calor.
Diseñado para encajar directamente en torres de enfriamiento que no son de Marley para facilitar el reemplazo, el Geareducer Serie M
® La transmisión por engranajes cuenta con engranajes de acero de aleación cementado de alta resistencia mecanizados según la calidad AGMA Clase 9 y superior. Tiene rodamientos de doble hilera de alta resistencia para 100.000 horas de vida útil o más. Para prolongar aún más la vida útil, su exterior con aletas y sus grandes conductos de aceite ayudan a mantener temperaturas más bajas del aceite. La transmisión por engranajes Geareducer Serie M funciona sin la adición de adaptadores, bombas de aceite, filtros o enfriadores.
El eje de transmisión Marley Comp-DS ofrece una alternativa de alto rendimiento, peso ligero y bajo mantenimiento a los ejes de transmisión de acero. Los elementos flexibles de fibra de carbono patentados de Marley con bujes de acero inoxidable de ajuste deslizante son fáciles de instalar y alinear. Todos los materiales se eligen específicamente para el servicio de torres de enfriamiento y para brindar la máxima protección contra la corrosión y los daños causados por los rayos UV.
El ventilador Marley HP7000 presenta un diseño exclusivo de punta acampanada que crea una ventaja de rendimiento al ayudar al movimiento del aire junto a la pared del cilindro del ventilador. El perfil aerodinámico está optimizado para mover más aire con menos esfuerzo que los ventiladores con puntas de aspas rectas. El ventilador HP7000, que también ofrece una pérdida de resistencia reducida, produce una reducción de energía del nueve por ciento en comparación con otro ventilador OEM que se exhibe en el remolque móvil.
El remolque móvil también muestra tipos de medios de relleno de transferencia de calor adecuados para una variedad de calidades de agua. Las secciones transversales reducidas de las torres de contraflujo F400 y de flujo cruzado F600 de Marley ilustran las diferencias de diseño y componentes de cada tipo de torre.
Para obtener más información sobre los componentes OEM de Marley, visite
www.spxcooling.com/parts.