Relleno de película de flujo cruzado MX
Descripción general
Este tipo de relleno proporciona mucha más exposición a la superficie del agua por pie cúbico que el relleno tipo salpicadura.
MX Fill incorpora eliminadores de deriva celulares altamente eficientes, moldeados integralmente dentro de las láminas de relleno. En comparación con diseños anteriores, estos eliminadores reducen las emisiones de deriva de la torre en un factor de diez o más. Menos deriva significa que los propietarios de torres ahorran facturas de agua y gastos de productos químicos para el tratamiento del agua.
Este relleno prácticamente elimina las molestias causadas por la deriva en edificios y propiedades adyacentes. Para ahorros adicionales, los eliminadores de deriva descargan aire directamente hacia el ventilador. El aire de descarga, que viaja en la dirección correcta cuando sale de los eliminadores, se traduce en una menor potencia del ventilador.
Las rejillas también están moldeadas integralmente dentro de las láminas de relleno, lo que evita que el agua se escape y garantiza una distribución precisa del aire en amplias variaciones del flujo de aire. A diferencia de las torres equipadas con rejillas externas separadas, este relleno funciona prácticamente sin hielo incluso en climas extremadamente fríos.
El relleno MX está termoformado a partir de PVC con una clasificación de propagación de llama inferior a 25 según ASTM E-84 y se considera autoextinguible. Por tanto, el riesgo de daños por incendio es mínimo.
Diseño de relleno colgante
Persianas integrales
Eliminadores integrales de triple paso
Dado que el funcionamiento de la planta depende del rendimiento de su torre de enfriamiento, es importante seleccionar las piezas que se encuentren entre las de mayor calidad disponibles: piezas OEM de Marley.