Seleccionar página

Dispositivo anti-retroceso de disco

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Piezas de la torre de enfriamiento
Marley Disc Anti-Reversing Device

Detalles de producto:

  Diseñado para todos los Geareducers de ángulo recto
  Conjunto soldado de acero inoxidable.
  Se puede instalar en campo
  Evita la rotación inversa
Proof In Performance

El dispositivo antirretroceso de disco externo (ARD) de Marley es un Conjunto de acero inoxidable soldado y diseñado a medida. que está atornillado directamente a un Marley Geareducer® Con diámetros de eje de entrada desde 1,125" hasta 2,625". Diseñado específicamente para todos los modelos Geareducer de ángulo recto, el Disc ARD evita la rotación inversa del ventilador, Geareducer y motor y se pueden instalar en campo.

Este dispositivo anti-retroceso evita que los ventiladores de reserva giren en reversa cuando los ventiladores de servicio están funcionando. También ayuda a eliminar el costoso y dañino “molino de viento inverso” del ventilador.

Bajo rotación inversa, la masa excéntrica de los trinquetes del disco ARD se extiende fuera del disco giratorio y se engancha en el punto de retención del soporte de tope, evitando que el equipo mecánico funcione en dirección inversa.

Disco externo ARD
Publicado en Folletos, Biblioteca | Etiquetado , |
es_MX