Después de muchos años de funcionamiento, las torres de enfriamiento pueden requerir más que un mantenimiento rutinario y el reemplazo de componentes para lograr el rendimiento térmico necesario para respaldar los procesos de la planta. Además de lograr un rendimiento térmico adecuado, las plantas también deben abordar...
La próxima generación de torres de enfriamiento ensambladas en fábrica se puede entregar hasta un 60 por ciento más rápido que las torres construidas en el campo e instalarse un 80 por ciento más rápido. Los desarrollos recientes en la tecnología de torres de enfriamiento ensambladas en fábrica están aumentando las aplicaciones para...
Cuando el flujo de agua se suspende temporalmente, como en el caso de un incendio, algunas torres de enfriamiento que contienen materiales combustibles y áreas secas pueden estar en riesgo. Algunas organizaciones practican la prevención de pérdidas al considerar una torre de enfriamiento APROBADA por FM para reducir potencialmente...
Al planificar y evaluar un programa de reparación y mantenimiento de torres de enfriamiento, pocos propietarios y operadores de torres de enfriamiento realizan una evaluación económica exhaustiva. Y si bien se pueden realizar reparaciones y modificaciones simples con un costo mínimo, torres de enfriamiento más extensas...
Las aplicaciones industriales pesadas, como la fabricación, el procesamiento químico y la refinación de petróleo y gas, utilizan torres de enfriamiento y otros equipos para enfriar el agua que es parte integral de sus operaciones. A medida que las regulaciones ambientales y las desafiantes condiciones del mercado imponen mayores exigencias...
Las cajas de engranajes se utilizan como reductores de velocidad para reducir la velocidad de rotación desde el motor entrante hasta el ventilador saliente de una torre de enfriamiento. Las industrias que requieren rechazo del calor del proceso a menudo utilizan torres de enfriamiento construidas en campo para mantener el ritmo de su carga de calor. Las torres de enfriamiento tienen...