Marley WaterGard™
Sistema de filtración por membrana que ahorra agua para equipos de enfriamiento evaporativo
Detalles de producto:
Disponibilidad: América del norte
Reduce el uso de agua (retiro)
hasta 59%*
Reduce las aguas residuales (descargar)
hasta 88%*
Reduce las pérdidas por descarga. de productos químicos para el tratamiento del agua
Puntos LEED disponibles
Aumenta tratamiento de agua existente
El sistema de filtración de la torre de enfriamiento WaterGard bloquea y rechaza físicamente los minerales que se encuentran comúnmente en las corrientes de agua municipales (cloruros, carbonato de calcio, sílice, etc.), lo que reduce el contenido mineral del agua de reposición y permite un mayor COC operativo, lo que resulta en menores requisitos de volumen tanto para la purga como para el suministro. agua.
El sistema de filtración Marley WaterGard es la solución más viable para operadores/especificadores con planes de conservar agua, especialmente cuando se cumple una o más de las siguientes condiciones:
1. Las condiciones de funcionamiento locales son 3 ciclos de concentración (COC) o menos.
2. Elegible para programas de incentivos o reembolsos por el uso de agua
3. Interesado en obtener créditos LEED v4 para la gestión del agua de torres de enfriamiento
Ahorros potenciales
Fácil de mantener
Reemplazo típico de consumibles esperado:
- cambio de membrana 24 meses
- Actualización de carbono de 12 meses (si está equipado)
- Cambio de filtro de sedimentos de 3 meses.
Requisitos adicionales del sistema
Requerido para lograr los beneficios esperados y la vida útil:
- Pretratamiento de eliminación de cloro
- Compensación electrónica del nivel de agua.
- Purga controlada por conductividad
Modelo Watergard | Flujo máximo de reposición (GPM) | Membranas (Cantidad x Tamaño) | Dimensiones aproximadas An x Prof x Al (pulg.) | Bomba (CV) |
WG002 | 2.2 | 2 x 4″ |
26” x 10” x 55” |
1 |
WG004 | 4.4 | 4 x 4″ |
26” x 10” x 55” |
1 |
WG007 | 7.3 | 6 x 4″ |
60” x 21” x 60” |
3.4 |
WG009 | 9.0 | 8 x 4″ |
60” x 21” x 60” |
3.4 |
WG012 | 12.2 | 2 x 8″ |
59” x 38” x 72” |
5.4 |
WG018 | 18.3 | 3 x 8″ |
59” x 38” x 72” |
5.4 |
WG024 | 24.4 | 4 x 8″ |
59” x 38” x 72” |
5.4 |
WG037 | 36.5 | 6x8″ |
110” x 36” x 77” |
5.4 |
WG049 | 48.8 | 8x8″ |
110” x 36” x 77” |
8.5 |
WG055 | 54.8 | 9 x 8″ |
147” x 36” x 77” |
8.5 |
WG061 | 60.8 | 10 x 8″ |
111” x 36” x 82” |
10 |
WG073 | 73.0 | 12x8″ |
147” x 36” x 77” |
10 |
WG091 | 91.3 | 15 x 8″ |
147” x 36” x 77” |
10 |
- Tasas de agua de reposición 2 – 91 gpm por unidad
- Incluye función de bypass interno
- No reemplaza el tratamiento del agua.
*Las dimensiones excluyen el sistema de tanque de carbón (opción estándar) para el pretratamiento de eliminación de cloro.
*Diseñado para instalación en interiores
*Presiones típicas de fuentes de agua municipales de 45 a 80 psig
*Bomba integral incluida para compensar la caída de presión del filtro de membrana.
Marley® WaterGard™, pendiente de patente, acondiciona previamente el agua de reposición de la torre de enfriamiento para permitir el funcionamiento del equipo con mayores ciclos de concentración (COC), lo que reduce las aguas residuales y el uso general de agua.