Sélectionner une page

Marley MD Everest

Tour de refroidissement à contre-courant

Marley MD Everest Cooling Tower

AMENER LE REFROIDISSEMENT À UNE ALTITUDE PLUS ÉLEVÉE

Lorsque les ingénieurs de SPX Cooling Technologies ont commencé à chercher à concevoir une nouvelle tour de refroidissement à contre-courant, ils ont été mis au défi d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performances de refroidissement. Il fallait également une conception de tour qui simplifierait et accélérerait la fabrication en usine, la livraison et l’assemblage sur le terrain.

Le Tour de refroidissement MD Everest est particulièrement adapté aux applications nécessitant des besoins de refroidissement plus élevés, notamment les centres de données, les complexes énergétiques urbains, les campus des sciences de la santé et les complexes industriels. Il intègre des matériaux de construction robustes et des composants de qualité industrielle, éprouvés pour résister aux rigueurs d'une exposition environnementale difficile. Et sa conception unique comprend des modules préassemblés avec moins de composants, permet de livrer sur le chantier jusqu'à 60% plus tôt et d'installer jusqu'à 80% plus rapidement que les tours de refroidissement montées sur site.

Assemblée

Assemblé en usine
Marque : Marley

Configuration

Contre-courant
Tirage induit
Disponibilité : dans le monde entier

Capacité

Débit : 1 555 à 12 602 gpm (1 808 à 2 862 m3/h)
Capacité thermique : 1 227 à 3 790 tonnes (5 394 à 16 676 kW)

Certifications

Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
Certifié Eurovent
Options approuvées par FM
Conforme à l'OSHA

CTI Thermal Certification Logo
Marley MD Everest Cooling Tower
Marley MD Everest Cooling Tower
md3

Détails

Applications de CVC et de refroidissement de processus :
Par rapport à d'autres tours de refroidissement à contre-courant préassemblées, la tour de refroidissement MD Everest offre des avantages monumentaux pour les applications CVC et de refroidissement de processus :

  • Capacité de refroidissement jusqu'à 58% supérieure à celle des autres tours de refroidissement préassemblées
  • Les capacités de refroidissement de 1 227 à 3 790 tonnes offrent des correspondances individuelles pour les grands refroidisseurs
  • Moins de connexions de tuyauterie et électriques réduisent les coûts d’installation
  • Faibles taux de dérive, jusqu'à 0,0005 pour cent du débit d'eau en circulation

Applications de refroidissement de processus :
Par rapport aux tours érigées sur site, la tour de refroidissement MD Everest offre des avantages considérables pour les applications de refroidissement de processus :

  • Construction et matériaux de qualité industrielle pour répondre aux rigueurs des applications de refroidissement de processus
  • Débit maximum jusqu'à 12 602 gpm/cellule (2 862 m3/h) pour répondre aux exigences de refroidissement des processus
  • Conception modulaire pour une qualité constante, des processus d'assemblage plus sûrs et une durée de travail plus courte
  • Large gamme de types de remplissage de transfert de chaleur pour s'adapter à différentes qualités d'eau
  • Conception évolutive basée sur les exigences du projet

CTI Certified Thermal and Sound Performance:
Offering exceptional thermal and sound performance, the MD Everest design is CTI Thermal and Sound certified, ensuring specified heat rejection and noise levels, with the long-term reliability expected from Marley. CTI Sound Certification provides independently verified sound data you can trust, helping reduce risk during design, simplify approvals, and ensure cooling equipment meets specified noise limits once installed. 

La tour de refroidissement MD Everest se démarque des autres avec une capacité de refroidissement inégalée, une efficacité énergétique, moins de composants et des coûts de maintenance réduits. Avantages supplémentaires qui le distinguent en tant que membre de la gamme de produits Marley MD Cooling Tower :

CONCEPTION ET MATÉRIAUX ROBUSTES

  • La conception structurelle et les matériaux répondent aux exigences sismiques et de charge de vent
  • 5-year maintenance-free System 5 Marley Geareducer® entraînement par engrenage
  • Faible besoin en énergie du ventilateur
  • Le système de pulvérisation répartit uniformément l'eau sur le remplissage
  • Options de supports d'échange thermique en PVC économes en énergie
  • Moteur hors norme airstream
  • Remplissez à l'abri du soleil pour décourager la croissance des algues

PERFORMANCE THERMIQUE CERTIFIÉE
Certifié par le Cooling Technology Institute pour répondre aux performances thermiques spécifiées.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR