MarleyGard LINK™
Aperçu
• Meilleure visibilité de l'état de la tour de refroidissement
• Protège contre les arrêts imprévus
• Compatible BACnet
• Facile à ajouter aux commandes Marley existantes
• Améliore le fonctionnement de la tour grâce aux mises à niveau des capteurs de composants
• Préprogrammé avec les points d'état de la tour de refroidissement
• Solution de conception pré-conçue versus fabrication personnalisée sur site
• Convient pour une installation extérieure
Le LIEN MarleyGard fournit une interface entre un système de gestion de bâtiment (BMS) et un panneau de commande Marley pour surveiller les points d'état de la tour de refroidissement et les lectures analogiques à l'aide des systèmes LAN BACnet/IP. Le panneau de communication MarleyGard LINK fournit un module d'interface préprogrammé et une liste définie de points d'état. L'état des différents composants de la tour de refroidissement peut ensuite être facilement surveillé à l'aide d'un BMS comprenant :
• Commandes du moteur du ventilateur VFD
• Commandes du chauffage du bassin d'eau froide
• Niveaux de vibrations
• Niveau d'huile de boîte de vitesses
• Contrôles de niveau du bassin d'eau froide
Le LIEN MarleyGard peut être emballé avec un panneau de commande de tour de refroidissement Marley ou proposé comme solution de rechange pour un panneau de commande Marley.
But: Surveillance
Puissance entrante : 120 VCA, 2A, 50/60 Hz
Disjoncteur principal: 6A
Température ambiante: -10°F (-23°C) à 110°F (43°C)
Enceinte: Fibre de verre extérieure NEMA 4X (IP56) 18″L x 20″H x 9″P
Protection contre les surtensions: Oui
Chauffage de l'enceinte : Oui
Canaux : 12 – 4 entrées numériques plus 8 entrées universelles
Bornes du module d'E/S : Amovible
Bornier utilisateur : Oui
Protocole des modules : BACnet/IP
Conforme BACnet : Oui
Reconfigurable : Oui
Normes: Assemblage UL/CUL 508A
Le MarleyGard LINK fournit une interface entre un système de gestion de bâtiment (BMS) et un panneau de commande Marley pour surveiller les points d'état de la tour de refroidissement et les lectures analogiques à l'aide des systèmes LAN BACnet/IP.