RECOLD OlympusV CONDENSEUR
De nouveaux sommets pour le refroidissement adiabatique
Détails du produit:
Disponibilité: Amérique du Nord
Conserve l'eau
Nécessite une consommation d'eau minimale sur site par rapport aux options de refroidissement par évaporation
Économise de l'énergie
Limite la consommation d’énergie sur site par rapport aux solutions refroidies par air
Prolonge l'efficacité
Le système unique de recirculation d'eau améliore l'efficacité adiabatique, limite le tartre et contribue à prolonger la durée de vie du tampon.
Fonctionnement flexible
Offre aux opérateurs un système de contrôle convivial pour réguler la consommation d’eau et d’énergie
Construit pour la qualité
Matériaux de qualité et construction robuste, conçus pour des performances durables
OlympusV (prononcé o-lym-pus-vee) = Le mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce, imprégnée de puissance et de mythologie + la lettre V, une lettre qui symbolise le mouvement, le progrès et la vitesse, et fait référence au motif de spirale des systèmes adiabatiques
Le Refroidir® Olympus V® Série adiabatique équilibre le avantages en matière d'économie d'eau d'un système de rejet de chaleur refroidi par air avec le efficacité énergétique d'une solution refroidie par eau pour fournir un refroidissement flexible aux opérateurs et ingénieurs de systèmes de réfrigération commerciaux ou industriels. Les produits de refroidissement adiabatique OlympusV sont conçus pour fournir un solution fiable de rejet de chaleur dans diverses conditions – même dans des environnements chauds et secs – et sont très efficaces en mode d’économie d’eau (sec) et d’énergie (humide).
Fourni avec des commandes intuitives et intelligentes conçues pour économiser l'énergie et l'eau de votre installation en fonction de vos conditions de fonctionnement spécifiques, OlympusV pourrait être la solution de réfrigération idéale pour propulsez votre système vers de nouveaux sommets.
Deux façons de refroidir votre processus :
La série adiabatique OlympusV de Recold vous offre la possibilité de fonctionner avec ou sans eau, en utilisant uniquement les ventilateurs pendant les heures creuses ou en utilisant de l'eau sur les coussinets adiabatiques lorsque les conditions de fonctionnement nécessitent une assistance de refroidissement supplémentaire. Deux principaux modes de fonctionnement sont Mode de conservation de l'eau ou Mode d'économie d'énergie.
Mode de conservation de l'eau : Les fans sont prioritaires à mesure que la charge thermique augmente pour minimiser l’évaporation et économiser l’eau.
Mode d'économie d'énergie : L'eau est une priorité à mesure que la charge thermique augmente pour réduire la puissance du ventilateur et économiser de l'énergie.
Conçu pour l'efficacité et la facilité d'utilisation :

1. Ventilateurs EC : Les ventilateurs EC à haut rendement installés en usine offrent des performances fiables, minimisent le bruit grâce à leur fonctionnement silencieux et réduisent considérablement les coûts de maintenance.
2. Commandes intuitives : Les commandes intelligentes CoolBoost Opti AD sont livrées en standard, permettant aux utilisateurs d'ajuster la consommation d'eau et d'énergie en fonction des besoins de leurs conditions de fonctionnement uniques.
3. Bobines d’acier inoxydable : Serpentins en acier inoxydable résistant à la corrosion avec ailettes en aluminium optimisés pour une variété d'applications, notamment le CO2, l'ammoniac et d'autres réfrigérants.
4. Durée de vie prolongée du tampon : Méthodes uniques de distribution d'eau de recirculation conçues pour aider à améliorer les performances et à réduire le tartre pour un refroidissement plus efficace.
5. Construction en acier de qualité : Acier inoxydable dans les zones humides de toutes les unités, avec mise à niveau optionnelle vers un boîtier entièrement en acier inoxydable, et soutenu par plus de 100 ans de conception innovante de rejet de chaleur et des décennies d'expérience dans les technologies de refroidissement hybrides.
Ce manuel contient des informations essentielles pour l’installation et le fonctionnement corrects de l’unité de refroidissement adiabatique OlympusV.