Sélectionner une page

Condenseur évaporatif Marley DTC

Condenseur évaporatif

Marque: Marly | Type de produit: Condenseur évaporatif
DT Fluid Cooler
DT Fluid Cooler Cutaway
Evaporative Cooling Fluid Cooler Airflow

Détails du produit:

  Condenseur évaporatif à contre-courant à tirage induit
 Disponibilité: Asie-Pacifique
Capacité thermique : 136 – 1272 R717 tonnes
Réducteur de vitesse Marley® Le système d'entraînement offre une maintenance réduite et une fiabilité élevée.
Les buses résistantes au colmatage et les persiennes d'entrée à triple passage offrent une gestion supérieure de l'eau.
Options de réduction du bruit jusqu'à 15 dBA plus silencieuses que les condenseurs à tirage forcé de taille similaire
Conforme à l'OSHA

Le condenseur évaporatif à tirage induit Marley DTC est un échangeur de chaleur à évaporation indirecte qui convertit le réfrigérant de la vapeur en liquide et rejette efficacement la chaleur à l'atmosphère.

Le condenseur évaporatif à tirage induit Marley DTC est un échangeur de chaleur par évaporation indirecte qui convertit le réfrigérant de vapeur en liquide et rejette efficacement la chaleur dans l'atmosphère. Il est conçu pour prendre en charge les applications industrielles de refroidissement et de réfrigération impliquant le traitement chimique, les gaz industriels et la production pharmaceutique, ainsi que l'entreposage frigorifique et la transformation des aliments et des boissons. Le condenseur évaporatif DTC peut être appliqué dans des systèmes utilisant des réfrigérants à base d'ammoniac, d'hydrocarbures ou d'halocarbures.

Réactivité
De l'examen des spécifications, de l'assistance à la sélection des produits et de la livraison dans les délais jusqu'à la coordination de l'installation, la mise en service et le support opérationnel continu, les équipes de service client et de vente SPX apportent une mesure supplémentaire d'attention, de savoir-faire et d'engagement pour votre satisfaction.

Valeur
SPX s'engage à fabriquer des produits ayant plus de valeur pour nos clients. Le condenseur évaporatif DTC tire parti des atouts de notre équipe en matière d'ingénierie et de production, ainsi que de la philosophie commerciale selon laquelle répondre aux attentes des clients est primordial pour le succès à long terme. Les clients bénéficient d'un produit bien conçu, robuste et fiable ; et un partenariat avec une entreprise engagée dans la satisfaction du client tout au long de la durée de vie du produit.

Assistance et qualité mondiales
Notre réseau mondial de spécialistes des ventes et du service est prêt à vous fournir le support produit le plus réactif et le plus compétent. Comptez sur nous pour une sélection d’experts, une installation et une assistance opérationnelle. De la production de tubes au pliage, en passant par le soudage, la fabrication et l'assemblage de pièces, les composants du condenseur sont produits, inspectés, assemblés et testés en performance selon nos normes de qualité élevées.

Modèles de tirage induit
Choisissez parmi une large sélection de modèles à tirage induit de 8,5' à 12' de largeur nominale et de longueur nominale de 9' à 36' pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de refroidissement et de réfrigération.

Construit pour durer

  • Structure et boîtier en acier galvanisé robuste
  • Zones immergées boulonnées ou soudées – pas taraudées
  • Zones soudées galvanisées à chaud – pas galvanisées à froid
  • Options de construction en acier inoxydable

Facile à installer et à entretenir

  • Connexions de modules conçues pour un minimum de fixations
  • Systèmes mécaniques conçus pour la fiabilité et le service
  • Système de distribution d'eau auto-drainant et résistant au colmatage
  • Options de plate-forme pré-assemblée avec garde-corps soudés
  • Grandes portes d'accès rectangulaires

Caractéristiques

  • Réducteur de vitesse Marley® Transmission standard pour une maintenance minimale et des performances fiables, avec une garantie de 5 ans ; transmission par courroie en option
  • Persiennes d'entrée à triple passage pour contrôler les éclaboussures et l'exposition au soleil du bassin
  • Conception de moyeu de ventilateur à double boulon en U pour réduire le potentiel de dé-tangage et de vibration
  • Norme moteurs de ventilateur TEFC
  • Les options de réduction du bruit permettent des sélections de tirage induit avec des niveaux sonores jusqu'à 15+ dBA inférieurs à ceux des condenseurs à tirage forcé de taille similaire.
fr_FR