Réduisez votre consommation d'eau, diminuez vos coûts en produits chimiques et améliorez l'efficacité de vos tours de refroidissement.
Le système Marley WaterGard™ est un système de filtration osmotique innovant conçu pour les équipements de refroidissement par évaporation. Comparé aux systèmes d'osmose inverse, WaterGard offre une qualité d'eau optimale à un coût initial inférieur.
59%* Consommation d'eau réduite
Prolongez vos cycles de concentration et réduisez votre dépendance à l'eau du réseau. Vous obtiendrez ainsi moins de purges, moins de déchets et un fonctionnement plus efficace de votre tour de refroidissement.
88%* Réduction des eaux usées
Réduire les rejets d'eaux usées pour lutter contre la forte consommation d'eau et diminuer les coûts d'exploitation.
Améliorez votre profil de durabilité
Atteignez facilement vos objectifs réglementaires et environnementaux, notamment en obtenant des crédits LEED ou en profitant des programmes de rabais pertinents.
Retour sur investissement potentiel en 3 ans ou moins
Grâce à une filtration améliorée, WaterGard™ permet de réaliser des économies en temps réel grâce à une consommation d'eau réduite et à des coûts de traitement chimique moindres.
(*Les avantages potentiels varient selon la teneur en minéraux de l'eau de source.)
Idéal pour les équipes fonctionnant avec un COC inférieur à 3, cherchant à obtenir des crédits LEED ou à profiter des programmes de remboursement de la consommation d'eau, WaterGard met à votre portée une gestion plus intelligente de l'eau et des économies à long terme.
| Membrane osmotique WaterGard | Osmose inverse | Déionisation capacitive | |
|---|---|---|---|
| Élimination des ions | 90% | 99%+ | 50% |
| Flux de rejet | 10-15% | 25-50% | 10-25% |
| Exigences de prétraitement | Élimination du chlore, filtre à sédiments | Élimination du chlore, filtre à sédiments, adoucisseur | Filtre à sédiments |
| Élimine la silice | Oui | Oui | Non |
| Consommation d'énergie | ![]() |
![]() |
![]() |
Produit de confort commercial de l'année 2023 – Équipement de refroidissement
Demander une analyse de rentabilité