Interface de chauffage d'appoint pour moteur de ventilateur Marley
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Contrôles de la tour de refroidissement
Aperçu
L'interface pour radiateurs soufflants offre une solution fiable et intégrée pour la coordination des radiateurs soufflants avec les systèmes de commande de moteurs de ventilateurs, notamment les variateurs de fréquence (VFD). Conçue pour protéger les moteurs contre les dommages liés à la condensation, l'interface alimente automatiquement les radiateurs soufflants uniquement lorsque le moteur du ventilateur est arrêté et garantit leur mise hors tension lorsque le moteur ou le VFD est en fonctionnement. Compatible avec tout système de commande capable de fournir un contact de relais normalement fermé lorsque le moteur du ventilateur est à l'arrêt, l'interface offre une intégration flexible pour une large gamme d'installations. La version déportée est fournie dans un boîtier dédié pour un montage autonome, tandis que la version intégrée est intégrée en usine au panneau de commande de la tour de refroidissement.
Ensemble de commandes
- La version avec télécommande est livrée avec un boîtier assemblé en usine.
- La version intégrale est installée dans le panneau de commande de la tour.
- L'interface comprend des borniers pour le raccordement aux résistances chauffantes du moteur et au variateur de fréquence du moteur du ventilateur, ainsi qu'un voyant d'indication d'état.
Application
- On compte généralement deux éléments chauffants par moteur.
- Ce système peut accueillir jusqu'à trois moteurs de ventilateur entraînés par un variateur de fréquence ou un système de commande de moteur commun.
- Le système s'active lorsque les moteurs sont arrêtés et se désactive lorsque les moteurs fonctionnent.