Tour aquatique Marley®
Tour de refroidissement à flux transversal
Assemblée
Marque : Marley
Configuration
Disponibilité : dans le monde entier
Capacité
(4-86 m3/h)
Capacité thermique : 7 à 126 tonnes
(28-554 kW)
Certifications
Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Conforme à l'OSHA
Détails
Vos besoins ont dicté une amélioration technologique constante. Des milliers d'utilisateurs de tours de refroidissement Aquatower bénéficient des avantages de huit refontes majeures et de dizaines d'améliorations mineures au cours des 65 dernières années. Par exemple, le remplissage d'un film PVC permet à l'Aquatower de rejeter plus de chaleur par taille d'unité. Nous avons également intégré les persiennes d'entrée d'air et les éliminateurs de gouttes aux feuilles de remplissage. Ce nouvel agencement vous permet d'économiser de la puissance du ventilateur en améliorant le flux d'air à travers la tour de refroidissement.
Entretien simplifié
L'Aquatower est un délice d'entretien ! Vous apprécierez la façon dont la tour de refroidissement Aquatower simplifie la maintenance. Pas de systèmes de pulvérisation cachés, de petites buses ou de bassins fermés ici ! Vous pouvez facilement remplacer et aligner les courroies trapézoïdales depuis l'extérieur de la tour de refroidissement.
Tous les composants principaux de l'Aquatower sont visibles. Vous pouvez facilement retirer tous les débris du bassin supérieur ou des buses pendant que la tour de refroidissement est en fonctionnement.
La galvanisation lourde sur tous les composants en acier empêche la corrosion des métaux de base. Les modèles optionnels en acier inoxydable et en fibre de verre améliorent l'Aquatower avec une résistance à la corrosion éprouvée.
Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
Offrant des performances thermiques et acoustiques exceptionnelles, la conception AQ est certifiée CTI Thermal and Sound, garantissant le rejet de chaleur et les niveaux de bruit spécifiés, avec la fiabilité à long terme attendue de la norme Marley. Les équipements certifiés CTI Sound sont testés par des tiers agréés, offrant aux ingénieurs et aux propriétaires une plus grande confiance dans l'exactitude, la reproductibilité et la conformité des niveaux sonores publiés aux exigences du projet, avant même le début de l'installation.
Prêt pour votre travail
Surtout, l’Aquatower est facilement disponible. Vous n'aurez pas à attendre ni à accepter un pis-aller lorsque vous aurez besoin d'une tour de refroidissement. Nous maintenons un stock impressionnant de tours de refroidissement terminées dans nos propres usines. Un nombre croissant de distributeurs locaux peuvent puiser dans ce stock.
Contactez votre distributeur local ou votre représentant Marley. Ils se feront un plaisir de vous aider à choisir le modèle de tour de refroidissement adapté à vos besoins. Ils peuvent également vous aider avec l’aménagement et la tuyauterie de votre tour de refroidissement.
Vous bénéficierez de la responsabilité et de la fiabilité d'un fournisseur unique, car nous concevons et fabriquons pratiquement tous les principaux composants des tours de refroidissement.
Tous les composants Marley sont conçus et sélectionnés pour faire partie d'un système intégré. Par exemple, la forme de pulvérisation des buses et la chute de pression à travers les éliminateurs de gouttes affectent toutes deux la capacité de transfert de chaleur d'un remplissage. Nous incluons donc cet impact dans notre analyse thermique.
Les éliminateurs de dérives doivent être efficaces aux vitesses de l'air où le remplissage est le plus efficace. Nous avons donc soigneusement conçu les deux composants pour qu'ils fonctionnent ensemble efficacement.
Notre approche système globale garantit que toutes les pièces fonctionnent ensemble pour vous offrir la meilleure performance globale. Et comme nous concevons spécifiquement pour les tours de refroidissement, tous nos composants offriront de nombreuses années de service avec un minimum d'entretien.
Garantie et service
Chaque tour de refroidissement Aquatower bénéficie d'une garantie complète d'un an. L'Aquatower que vous achetez chez nous fonctionnera sur votre travail ou nous le ferons correctement. Votre garantie inclut les performances thermiques et chaque composant de la tour. La garantie SPX Cooling Technologies est votre assurance de performances – pendant une année complète.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.