Sélectionner une page
  • fr_FR

Marley 400/800MD Unilite

Tour de refroidissement à contre-courant

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley 400 - 800MD - Unilite
Marley 400 - 800MD - Unilite 2
Marley 400 - 800MD - Unilite3

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
 Plage de gal/min : 700-30,000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Le nec plus ultra en matière de polyvalence, d’efficacité et de qualité pour les installations CVC, électriques et industrielles à grande échelle. Chaque tour de refroidissement est personnalisée pour répondre à vos spécifications exactes en matière de performances, de structure, de dérive et de son.

La conception de la tour de refroidissement à contre-courant permet une capacité de performance thermique maximale par unité de surface du plan. Minimise les exigences en matière de tête de pompe. Disponible avec votre choix de supports d'échange thermique pour satisfaire à peu près toutes les qualités d'eau. De plus, la structure en fibre de verre, en béton ou en bois vous offre la possibilité de choisir le matériau le mieux adapté à votre application de tour de refroidissement.

Tours de refroidissement à contre-courant par pultrusion en fibre de verre
Les composants structurels pultrudés utilisés dans toute la tour de refroidissement produisent un cadre technique d'une qualité, d'une fiabilité et d'une sécurité inégalées. Les pultrusions structurelles se rapprochent de la résistance de l’acier en traction et en compression. La fibre de verre est imperméable à une large gamme de matériaux corrosifs et insensible à la détérioration.

Tours de refroidissement à contre-courant en béton
Les tours de refroidissement en béton de classe 800 résistent aux ouragans et aux typhons grâce à leur masse, et le béton défie les effets néfastes de la chaleur et de la lumière ultraviolette. Le béton est un matériau naturel parfaitement adapté à une longue durée de vie dans les environnements les plus difficiles des tours de refroidissement. Et le béton ne dégradera jamais la qualité de l'eau de refroidissement circulant dans la tour. Disponible en béton préfabriqué pour les travaux où le calendrier et les aspects économiques favorisent un produit « assemblé », ou coulé sur place lorsque le formage et le coulage sur place sont privilégiés. Configurations de tours de refroidissement cellulaires ou multi-ventilateurs disponibles pour répondre aux exigences du site.

Tours de refroidissement à contre-courant en bois
Tout le bois des tours de refroidissement est traité sous pression après fabrication. Tous les composants en acier fabriqués sont galvanisés à chaud ou en acier inoxydable. Utilisation intensive de plastiques inertes pour les composants structurels et non structurels. Conçu pour un usage industriel intensif avec une longue durée de vie.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR