Marley 600
Field Erected Crossflow Cooling Tower
Détails du produit:
Disponibilité: Mondial
Plage de gal/min : 3000- 30000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?
The double-flow, vertical discharge crossflow cooling tower was invented and patented by Marley in the late 1930s. The crossflow cooling tower design ensures robust, trouble free operation for years. Splash-fill designs are Ideal for poor water quality applications.
Flexibility of Design
Available in various cell sizes, fill air travels and fill heights. Within each of these cooling tower cell plans, several aspects of the basic design can be varied in order to achieve optimum operating economy. The choices include variations in fill type and density, fan type and size, fan cylinder height and shape, drift eliminator type and density and water distribution method and operating head.
Choices
For each basic cell size, the designer can choose from a significant number of possible component combinations. Several of these may result in economical selections capable of the thermal performance requirements, but only one will optimally satisfy the fan horsepower (kW), pump head, plan area and other evaluation paramenters that may have been imposed by the owner’s specifications.
Splash Fill
Available in PVC , injection-molded polypropylene and rough sawn, preservative-treated wood configurations. Splash bar grids available in FRP and injection molded polypropylene.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.