Marley 800 Tirage Naturel
Tour de refroidissement à tirage naturel érigée sur le terrain
Détails du produit:
Disponibilité: Mondial
Plage de gal/min : 3000- 500000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?
SPX Cooling Tech a plus de 100 ans d'expérience conception et construction de tours de refroidissement à tirage naturel jusqu'à 200 m / 655' de hauteur.
Avec plus de 275 tours de refroidissement hyperboliques en béton à tirage naturel installées et en fonctionnement dans le monde entier, l'équipe SPX vous offre une source exceptionnelle d'expertise en conception, ingénierie, fabrication et construction.
Chaque tour de refroidissement est conçue sur mesure pour des débits allant jusqu'à 200 000 m3/h / 900 000 GPM.
Coûts d'exploitation minimisés
Les tours de refroidissement à tirage naturel sont particulièrement intéressantes en tant que solution économique pour les grandes centrales électriques et les installations industrielles nécessitant de grandes quantités d'eau de refroidissement. Comme ce type de tour de refroidissement fonctionne sans ventilateur, la quantité importante d'énergie électrique requise pour les grands systèmes de tours de refroidissement n'est pas nécessaire. L'air de refroidissement nécessaire est transporté à travers la tour par tirage naturel, ce qui permet d'éviter l'utilisation de ventilateurs ou de puissance de ventilateur.
Expérience internationale de SPX Cooling Tech
Chaque tour de refroidissement à tirage naturel est créée par une équipe composée de plus de 200 spécialistes, dont des mathématiciens, des ingénieurs chimistes, civils et mécaniciens, possédant une expertise en mécanique des sols, conception du béton, hydraulique, transfert de chaleur, matériaux et conception de machines.
Évacuation des gaz d'échappement traités via des tours à tirage naturel
Outre les avantages liés aux économies de coûts d'exploitation, la tour de refroidissement à tirage naturel peut également être utilisée pour l'évacuation des gaz d'échappement traités. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de chauffer les fumées par cheminée ou par réchauffage.
Opération en saison froide
Nos experts en thermodynamique et en hydraulique peuvent concevoir des tours de refroidissement pour un fonctionnement fiable pendant les saisons froides.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Tech, LLC. Nous apprécions votre entreprise et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Tech s'appliquent. Pour plus de détails sur la couverture de votre garantie, veuillez consulter le certificat de garantie fourni avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.