Marley NCWD
Tour de refroidissement à flux transversal
Détails du produit:
Disponibilité: Mondial
Plage de gal/min : 1180-3100
Capacité thermique : 546-921 tons
Designed to abate plume at lower temperatures with the same amount of humidity
Designed for one-third to one-fifth the visible plume versus series path designs based on a percentage of year with plume and ASHRAE weather data
Up to 20% water savings when running coil section versus standard cooling tower
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?
The NCWD is an innovative, patented factory assembled hybrid cooling tower designed specifically for plume reduction. SPX Cooling Technologies has extensive experience designing and constructing hybrid cooling towers globally.
Efficient cold water temperatures are achieved with panache visible réduit, similar to dry cooling systems.
Une tour de refroidissement hybride fonctionne en principe comme une tour de refroidissement humide. Une section sèche supplémentaire installée dans la partie supérieure de la tour de refroidissement réduit le panache visible en réchauffant l'air humide provenant de la zone de pluie.
Our engineers and thermo-hydraulic specialists are experienced in the design and construction heat exchangers and the wet cooling equipment to ensure reliable continuous functioning of the cooling tower.
The unique design of the NCWD with high single-cell capacity, allows for the same tonnage as series path cooling towers, but with up to 40% less operating weight and up to 44% lower power consumption.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.