Refroidisseur de fluide Recold JW
Refroidisseur de fluide par évaporation
Détails du produit:
Refroidisseur de fluide à circuit fermé à tirage forcé à profil bas
Disponibilité: Mondial
Plage de débit : 10 à 1 700 gpm (2 à 386 m3/h) par cellule
Faible hauteur, facile à cacher
Excellent accès à la maintenance
Bobines de cuivre résistantes à la corrosion standard
Conforme à l'OSHA
Opération
Le refroidisseur de fluide JW de Recold utilise l'efficacité du refroidissement par évaporation, ainsi que les caractéristiques supérieures de corrosion et de transfert de chaleur du cuivre pour refroidir efficacement le fluide de traitement tout en le protégeant de la possibilité de contamination. Le fluide de traitement chaud traverse l’intérieur du serpentin de cuivre tandis que de l’eau froide est pulvérisée sur l’extérieur du serpentin.
L'air frais est forcé vers l'extérieur du serpentin tandis que l'eau froide est pulvérisée sur le serpentin dans un arrangement efficace à contre-courant. La chaleur du fluide de traitement est transférée à l'eau de pulvérisation, réduisant ainsi la température du liquide de traitement. La chaleur de l’eau de pulvérisation est évacuée dans l’atmosphère par évaporation de l’eau de pulvérisation.
Le Recold JW est un ventilateur centrifuge à faible bruit et à tirage forcé avec un serpentin en cuivre léger et sans corrosion, le tout dans une configuration de faible hauteur. Ce refroidisseur de fluide par évaporation est une unité robuste construite pour fournir de nombreuses années de service durable et fiable avec des besoins d'entretien minimes. Sa conception à profil bas simplifie l'intégration dans les conceptions architecturales et peut être placée à l'intérieur. La qualité des matériaux et de la fabrication est un facteur clé pour atteindre cet objectif. Toutes les unités sont entièrement assemblées et testées en usine pour garantir une installation rapide et facile sans problèmes de démarrage.
Serpentin d'échange de chaleur en cuivre
Les bobines de cuivre de Recold offrent l'avantage d'une résistance supérieure à la corrosion à un prix abordable. La surface de la bobine en cuivre constitue une barrière contre les effets corrosifs d’un environnement chaud et humide. D'autres fabricants utilisent des matériaux plus lourds et plus sujets à la corrosion. Les bobines de cuivre sont 30 à 40 pour cent plus légères que les bobines d’acier galvanisé comparables.
La combinaison du tube de 5/8" de diamètre de Recold avec les caractéristiques de conductivité thermique élevées du cuivre offre de bien meilleures propriétés de transfert de chaleur que l'acier galvanisé à paroi épaisse. En cas de dommages aux bobines, le cuivre peut être facilement réparé grâce au collecteur externe en option de Recold, tandis que les bobines en acier galvanisé sont presque impossibles à réparer.
Le faisceau de tubes de bobine est constitué de tubes en cuivre de 5/8" OD avec des plaques tubulaires en acier inoxydable et des collecteurs en cuivre. La construction en cuivre offre une bobine non corrosive pour une durée de vie prolongée. Le tube en cuivre vierge de haute qualité est conforme aux normes les plus élevées en matière de contrôle qualité pour se prémunir contre les piqûres et les défauts.
Construction supérieure
La série Recold J utilise des bassins de collecte en acier inoxydable en standard sur tous les modèles. Toutes les pièces du bassin de collecte exposées à l'eau en circulation, y compris le matériel de fixation et toutes les options de bassin, sont en acier inoxydable de gros calibre de la série 300. De plus, tous les éléments structurels internes sont fabriqués en acier inoxydable de la série 300. Le reste des composants de la tour, le boîtier et le support mécanique sont fabriqués en acier galvanisé lourd.
Tous les composants de la tour sont montés sur un patin en acier rigide permettant une stabilité inégalée et une installation facile. Des composants optionnels tels que des stations de pompage ou des commandes de tour sont également montés sur le châssis, réduisant ainsi les heures de travail coûteuses pour l'assemblage sur site de ces systèmes auxiliaires.
Système de circulation d'eau
La pompe de circulation d'eau est de type centrifuge à couplage étroit, montée en bronze, avec garniture mécanique. Chaque pompe est montée et raccordée en usine. Le moteur standard est ouvert et étanche, adapté au service extérieur. L'eau de recirculation est acheminée directement sur le serpentin, qui rejette la chaleur grâce au refroidissement par évaporation utilisant le flux d'air frais et l'eau pulvérisée. Il n'y a pas de média de remplissage à encrasser ou à nettoyer.
Eau d'appoint
L'appoint d'eau unique de Recold est assuré par une vanne à flotteur en laiton massif avec bras et boule flottante installée dans une boîte à flotteur externe. Cela permet un fonctionnement stable et sans problème, une observation facile du niveau de fonctionnement de l'eau et un entretien de la vanne avec l'unité en fonctionnement.
Section des fans
Le ventilateur centrifuge est courbé vers l'avant, équilibré statiquement et dynamiquement et construit en acier galvanisé. Le boîtier du ventilateur est doté d'anneaux d'entrée incurvés pour une entrée et une évacuation efficaces de l'air dans la cuve. Les ventilateurs centrifuges incurvés vers l'avant fonctionnent à bas régime, offrant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie.
Les ventilateurs sont montés sur un arbre en acier massif revêtu pour résister à la corrosion. Des roulements à billes robustes, de type bloc à coussinet, à alignement automatique, sont situés à chaque extrémité de l'arbre du ventilateur. Des conduites de lubrification étendues sont fournies en équipement standard pour permettre l'entretien des roulements sans retirer les grilles de protection du ventilateur.
Moteurs de ventilateur
Les moteurs de ventilateur fournis en équipement standard sont de type ouvert et anti-goutte, adaptés au service extérieur. Les moteurs ont un facteur de service de 1,15 et sont montés sur une base réglable robuste située pour un accès facile. En standard, l'unité utilise un moteur de ventilateur ODP à cadre NEMA économe en énergie adapté au service extérieur.
Écrans de protection des ventilateurs
Toutes les pièces mobiles sont protégées par des écrans en acier galvanisé approuvés par l'OSHA. Chaque protection s'enlève facilement pour accéder au ventilateur.
Éliminateurs de dérive
Les éliminateurs sont constitués d'assemblages en PVC en sections amovibles et faciles à manipuler. Chaque section a une conception à trois ruptures permettant trois changements de débit d'air et mesure environ 5 pouces de profondeur. L'utilisation de PVC durable élimine les problèmes de corrosion associés aux éliminateurs galvanisés.
Portes d'accès
De grandes portes d'accès rectangulaires sont stratégiquement situées pour permettre l'accès au système de distribution d'eau supérieur et au bassin inférieur. Les portes brevetées offrent une étanchéité complète à l'air et à l'eau sans utiliser de joints ou de fixations.
Dans le cas peu probable où la pompe de circulation tomberait en panne, la capacité du condenseur évaporatif chuterait entre 10 et 201 TP3T de la capacité nominale. Recold a développé un système de pulvérisation discret d'urgence en option qui peut passer automatiquement du système de pulvérisation standard au système d'urgence, fournissant une capacité d'environ 85-90% dans les conditions de conception, pendant que la pompe est réparée/remplacée.
Système de moteur à double ventilateur
Pour les utilisateurs soucieux de leur énergie qui ont également besoin d'une capacité de secours, l'unité Recold de la série J propose également le système de moteur à double ventilateur en option Recold qui combine le moteur standard à pleine capacité avec un moteur beaucoup plus petit. Le moteur du ventilateur à vitesse inférieure fournira une capacité nominale comprise entre 65 et 70% à environ 1/8ème de la puissance. Ce moteur secondaire peut également être utilisé comme secours en cas de panne du moteur principal. Une nécessité lorsque la perte d'une unité entraîne de la viande avariée et de la glace fondue. Le fonctionnement du moteur du ventilateur à basse vitesse entraîne une réduction significative du bruit en dB, parfaite pour les endroits sensibles au bruit.
Systèmes de contrôle
Recold peut s'adapter à des systèmes de contrôle allant des démarrages et déconnexions de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec votre bâtiment ou votre système de processus. Les options de contrôle telles que les entraînements à vitesse variable offrent le nec plus ultra en matière de contrôle de la température, de gestion de l'énergie, de contrôle du bruit et de longévité des équipements mécaniques. Les contrôles de niveau d'eau à semi-conducteurs surveillent le niveau d'eau du bassin avec un appoint d'eau par électrovanne. Les configurations incluent l'appoint ainsi qu'une alarme et une coupure de niveau d'eau haut et bas et une coupure du chauffe-bassin électrique. Consultez votre représentant local pour connaître la vaste gamme de commandes Recold.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.