Condenseur évaporatif Recold LC
Condenseur évaporatif
Détails du produit:
Condenseur d'évaporation hybride de remplissage/serpentin à contre-courant à tirage induit
Disponibilité: Amérique du Nord
Capacité thermique : 1 200 – 5 565 MBH
Ventilateurs à entraînement direct standard
Installation monobloc, faible hauteur
Avantages de la maintenance et de l’accès
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Conforme à l'OSHA
Le condenseur évaporatif Recold LC est un condenseur évaporatif à contre-courant à tirage induit doté d'une technologie de transfert de chaleur en instance de brevet. Sa conception unique réduit la charge de réfrigérant jusqu'à 40 pour cent et réduit la consommation d'énergie du ventilateur jusqu'à 50 pour cent par rapport aux condenseurs évaporatifs conventionnels, tout en offrant des avantages en matière d'installation et de maintenance.
Applications
Le Recold LC est bien adapté à la condensation des réfrigérants halogénés dans les systèmes de réfrigération des supermarchés, les petits entrepôts réfrigérés et les applications CVC modulaires.
Avantages de l'installation
Avec des hauteurs d'unité standard inférieures à 10,5 pieds, le condenseur évaporatif Recold LC répond à de nombreuses exigences de hauteur du code municipal et offre des avantages pour les installations sur le toit où une faible visibilité est importante. Les autres avantages incluent une installation monobloc, une connexion électrique en un seul point, des commandes installées en usine, ainsi qu'un câblage et des tests en usine.
Serpentin d'échange de chaleur en cuivre
Les serpentins de transfert de chaleur en cuivre résistent à la corrosion et offrent une plus grande efficacité thermique, ce qui contribue à l'encombrement compact et à la longue durée de vie du condenseur évaporatif LC. Avec un poids 30 à 40 % plus léger que les serpentins en acier galvanisé comparables, les serpentins en cuivre sont également bactériostatiques, recyclables, nécessitent moins de charge de réfrigérant et peuvent être facilement mis en circuit pour s'adapter à plusieurs systèmes de racks.
Système de distribution d'eau résistant au colmatage
Les buses de pulvérisation à grand orifice de 1-7/8" aident à prévenir l'accumulation de débris et le colmatage.
Ventilateurs à entraînement direct
Les ventilateurs à entraînement direct éliminent l'entretien de routine généralement requis pour les équipements entraînés par courroie, y compris la tension périodique de la courroie et le regraissage des roulements. Les ventilateurs sont câblés en usine au panneau de commande de l'unité, qui est testé en usine et expédié monté sur l'unité pour une mise en service facile sur site.
- Ventilateurs à entraînement direct ECM
Les entraînements de ventilateur standard intègrent des moteurs à commutation électronique (ECM) à haut rendement avec contrôle de vitesse intégré. Les entraînements de ventilateur ECM assurent un fonctionnement efficace à des niveaux sonores exceptionnellement bas. - Ventilateurs à entraînement direct avec moteur à courant alternatif (modèles LWA)
Un système d'entraînement en option utilisant des moteurs de ventilateur NEMA à haut rendement est disponible, conçu pour être utilisé avec des entraînements à vitesse variable (VFD) externes. Les modèles équipés de moteurs AC (modèles LCA) offrent les mêmes performances que les modèles équipés de variateurs ECM, avec des niveaux sonores légèrement plus élevés en guise de compromis pour une disponibilité améliorée dans un monde de vulnérabilités en matière d'alimentation électronique.
Portes d'accès multiples
Six à 10 portes sans joint par cellule peuvent être facilement retirées pour accéder aux composants intérieurs, tels que les compartiments de pulvérisation, de serpentin et de remplissage.
Construction robuste
En standard, le condenseur évaporatif LC comprend un bassin de collecte boulonné en acier inoxydable. Toutes les pièces du bassin de collecte et d'entrée d'air exposées à l'eau en circulation, y compris les supports de serpentin, le matériel de fixation et les composants de bassin en option, sont en acier inoxydable de gros calibre de la série 300. L'acier galvanisé lourd comprend le reste de la structure de la tour et les supports mécaniques.
Persiennes d'entrée d'air en PVC
Les persiennes d'entrée d'air en PVC limitent les éclaboussures et offrent un accès facile au bassin de collecte de tous les côtés.
Éliminateurs de dérive en PVC
Les éliminateurs PVC à triple passage à haute efficacité limitent la dérive et sont amovibles pour inspection.
2. L'eau de recirculation est pompée du bassin de collecte vers le système de distribution sous pression et est distribuée sur les serpentins.
3. L'eau de recirculation s'écoule sur l'extérieur des tubes du serpentin, élimine la chaleur du réfrigérant et s'écoule sur le support de remplissage situé sous le serpentin.
4. L'air induit à travers le condenseur évapore une petite partie de l'eau en recirculation, rejetant la chaleur dans l'atmosphère.