Sélectionner une page

Moteur de service de tour de refroidissement

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley Duty Motor

Détails du produit:

  TEFC (entièrement fermé, refroidi par ventilateur)
  Pack jusqu'à 150 ch
  200 ch et plus, comprend un moteur à une vitesse
  Entretien minimal
  Garantie 5 ans incluse
Proof In Performance

Les moteurs de tour de refroidissement des produits Marley sont construits conformément aux normes NEMA et conçu pour résister à l'exposition aux conditions chaudes et humides des tours de refroidissement. The TEFC (totally-enclosed, fan-cooled) motor is protected from water and debris, supporting durability in cooling tower environments.

De plus, pour assurer une longue durée de vie, l'intérieur du moteur est refroidi par ventilateur et recouvert d'époxy pour protection maximale de la chaleur, de l'humidité et de la corrosion. Le boîtier extérieur est en fonte de haute qualité.

Le moteur TEFC, avec son ventilateur interne, ne dépend pas du flux d'air de la tour de refroidissement pour le refroidissement. Même à des vitesses de ventilateur lentes, le moteur peut continuer à se refroidir, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie et à augmenter sa fiabilité. Les moteurs de type TEFC assurent une ventilation efficace à toutes les vitesses.

Les bouchons de vidange sont situés à chaque angle de 90 degrés du moteur et sur la face de chaque bouclier d'extrémité pour s'adapter à n'importe quelle configuration de montage.

For many cooling tower applications up to 100 horsepower, motors are available with sealed bearings. Some configurations utilize greaseable bearings designed for periodic maintenance per motor nameplate instructions.

Associé au VFD dans un package à solution unique, les clients peuvent réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie par rapport à un démarreur à deux vitesses et jusqu'à 70 % par rapport à un démarreur à une seule vitesse.*

*D'après CoolSpec® Sélection d'un système à trois cellules NC8405TAN avec un moteur de 40 ch par cellule, fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 pendant 5 ans. Le débit total d'eau sur la tour est de 4 500 GPM. Le coût est de 0,10 $ par kWh avec un taux d'intérêt annuel supposé de 31 %. La température de consigne de l'eau froide est de 75 °F, avec une température moyenne au thermomètre mouillé de 50,7 °F (valeur saisonnière moyenne pour Cincinnati, Ohio).

fr_FR