Sélectionner une page

Système de ventilateur à entraînement par courroie

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley Belt Drive

Détails du produit:

  Le plus adapté aux applications de faible puissance
  Fonctionne initialement avec une efficacité d'environ 95%
  Coût initial réduit
  Entretien fréquent recommandé
  Aucun VFD requis
Proof In Performance

Parmi les options de transmission de puissance, la transmission par courroie conception simple et fabricabilité en font une alternative rentable. SPX Cooling Technologies propose des entraînements par courroie dans de nombreux modèles de tours de refroidissement.

Les nouvelles transmissions par courroie produisent un rendement d'environ 95 pour cent. Au-delà de son faible coût initial, les composants exposés de la transmission par courroie nécessitent un entretien fréquent, ce qui permet de s'attendre à des coûts d'exploitation plus élevés.

Dans une tour de refroidissement entraînée par courroie, le moteur et la poulie du moteur alimentent la courroie, qui est fixée à l'arbre du ventilateur par une poulie. Un roulement et une bague maintiennent le tout ensemble. Cette technologie offre une transmission fluide et efficace de la puissance entre les arbres, même s'ils sont situés à une distance considérable. Une lubrification et une tension régulières des courroies sont nécessaires pour garantir une transmission de puissance et un fonctionnement corrects de la tour de refroidissement. Au fil du temps, à mesure que les courroies s'étirent et s'usent, le pourcentage d'efficacité peut descendre jusqu'à 90 ou même moins, ce qui nécessite un remplacement plus fréquent, généralement une fois par an. Les professionnels de la maintenance doivent effectuer une inspection mensuelle pour vérifier la tension et l'alignement corrects de la courroie, une lubrification adéquate et les signes d'usure.

Les transmissions par courroie sont souvent utilisées dans les tours de refroidissement nécessitant une faible puissance. À l'instar des transmissions par engrenages, elles ne requièrent pas de variateur de fréquence (VFD). Le réducteur Marley® La transmission par engrenages offre une alternative plus efficace qui permet de réaliser des économies d'énergie, de coûts d'installation et de maintenance.

fr_FR