Ventilateur X7
Pièces de tour de refroidissement
Le ventilateur Marley X7 est conçu pour applications de tours de refroidissement à tirage induit, offrant des avantages distincts
par rapport aux autres modèles de ventilateurs.
La conception des pales à large corde est également bien adaptée à un fonctionnement silencieux, offrant une capacité de débit d'air et de pression supérieure à vitesse réduite. Le profil aérodynamique X7 haute performance est aujourd’hui l’un des plus efficaces de l’industrie.
La lame creuse extrudée en alliage d'aluminium 6063-T6 est conçue avec un profil aérodynamique à section profonde rendant le X7 robuste, mais léger et facile à manipuler. Il résiste également à la chaleur et à l’humidité extrêmes imposées par l’environnement rigoureux de la tour de refroidissement.