Cylindres de ventilateur
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Composite en fibre de verre
10 pieds de diamètre ou plus
Capacité de charge éolienne jusqu'à 120 mph (193 km/h)
Angle d'évasement maximal de 12°
Récupération de vitesse maximale supposée de 75% de la différence de pression de vitesse moyenne
Accès facile pour l'entretien
Les cylindres de ventilateur sont des composants essentiels pour protection des pales du ventilateur, minimiser le bruit et les vibrations, et facilitant une performance optimale du ventilateur dans toutes les applications de tour de refroidissement.
Pour protéger efficacement votre tour de refroidissement et éviter la déviation des extrémités des pales du ventilateur rotatif, les cylindres Marley sont spécifiés en fonction du type et de la taille de la tour de refroidissement.
Les cylindres de ventilateur d'admission facilités facilitent le flux d'air sur toute la surface et à faible turbulence à travers le cylindre, permettant au ventilateur de la tour de refroidissement de faire circuler la quantité maximale d'air à la puissance minimale requise.
Les cylindres de ventilateur améliorent considérablement la récupération de vitesse en diminuant légèrement l'impact de la pression exercée par les pales en accélération. Cela est obtenu en augmentant progressivement le diamètre du cylindre du ventilateur, ce qui réduit la vitesse de débit, le travail inutile du ventilateur et la sortie d'énergie dans le flux d'air.
Les trappes et portes d'accès permettent des inspections simples des équipements mécaniques.