Sélectionner une page

Remplissage de film à contre-courant DF381

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
DF381 Counterflow Film Fill

Aperçu

DF381 est un système de remplissage de film conçu pour réduire considérablement le risque d'encrassement biologique sans sacrifier le transfert de chaleur haute performance.

DF381 est une configuration de remplissage de bûches à faible colmatage prise en charge par le bas.

 

Proof In Performance
DF381 est un système de remplissage de film conçu pour réduire considérablement le risque d'encrassement biologique sans sacrifier le transfert de chaleur haute performance.

DF381 est une configuration de remplissage de journaux à faible encombrement prise en charge par le bas. Les ondulations croisées ouvertes et angulaires permettent aux débris et aux salissures de croissance biologique de passer, tout en offrant une surface et des turbulences maximales pour développer un transfert de chaleur efficace. La texturation crée une amélioration de la capacité thermique avec peu d'effet sur l'encrassement. Le DF381 offre une faible perte de charge dans une conception aérodynamique et durable.

Le DF381 s'adapte facilement à n'importe quelle configuration de tour. Pour s'adapter à différentes hauteurs de remplissage et/ou tâches souhaitées, le DF381 peut être installé en plusieurs couches. Le remplissage DF381 est thermoformé à partir de PVC (polychlorure de vinyle) de 0,020 po d'épaisseur, inhibé par les UV et résistant aux produits chimiques. Le matériau est extrudé et fabriqué selon des spécifications rigides avant d'être formé, dans l'une des installations de production de plastique de Marley.

En service depuis plus de dix ans dans de nombreuses installations à travers l'Europe, le DF381 est désormais disponible dans le monde entier pour toute tour de refroidissement à contre-courant, quels que soient son âge, sa conception ou son fabricant.

  Conception haute performance à faible encrassement
  Bas pris en charge
  Nécessite un nombre minimum de supports
  Configuration du journal

Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR