Remplissage de film à flux croisé MX
Aperçu
Ce type de remplissage offre une exposition à la surface de l'eau beaucoup plus importante par pied cube que le remplissage de type éclaboussure.
Le remplissage MX intègre des éliminateurs de dérive cellulaires hautement efficaces, moulés intégralement dans les feuilles de remplissage. Par rapport aux conceptions précédentes, ces éliminateurs réduisent les émissions de dérive de la tour d'un facteur dix ou plus ! Moins de dérive signifie que les propriétaires de tours économisent sur les factures d'eau et les dépenses en produits chimiques de traitement de l'eau.
Ce remplissage élimine pratiquement toute nuisance causée par les traces de dérive sur les bâtiments et propriétés adjacents. Pour des économies supplémentaires, les éliminateurs de dérive évacuent l'air directement vers le ventilateur. L'air évacué, se déplaçant dans la bonne direction lorsqu'il quitte les éliminateurs, se traduit par une puissance de ventilateur inférieure.
Les volets sont également moulés intégralement dans les feuilles de remplissage, empêchant l'eau de s'échapper et assurant une distribution précise de l'air dans de larges variations de débit d'air. Contrairement aux tours équipées de volets externes séparés, ce remplissage fonctionne pratiquement sans glace, même par temps extrêmement froid.
Le remplissage MX est thermoformé à partir de PVC avec un indice de propagation de la flamme inférieur à 25 selon la norme ASTM E-84 et est considéré comme autoextinguible. Par conséquent, le risque de dommages causés par le feu est minime.
Conception de remplissage suspendu
Persiennes intégrées
Éliminateurs triple passage intégrés
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.