Remplissage à flux croisé flash
Aperçu
Les modules de remplissage de film sont installés selon un motif décalé depuis le bassin de distribution d'eau chaude au niveau de la face d'entrée d'air descendant en diagonale jusqu'à la face d'élimination au niveau du bassin de collecte d'eau froide.
Marley Flash Fill combine des modules de remplissage en film PVC avec un remplissage par éclaboussures pour optimiser les performances thermiques de votre tour de refroidissement. Les modules de remplissage en film sont installés selon un schéma décalé depuis le bassin de distribution d'eau chaude au niveau de la face d'entrée d'air jusqu'à la face d'élimination au niveau du bassin de collecte d'eau froide. Cette configuration utilise l'excellente efficacité de transfert de chaleur du remplissage en film tout en maintenant une chute de pression qui n'est que légèrement supérieure à celle d'une configuration de remplissage par éclaboussures classique.
Cette conception brevetée nous permet d'offrir au propriétaire de la tour de refroidissement une amélioration significative des performances sans modification de la surface du plan de la tour, ainsi que la réutilisation potentielle du remplissage par éclaboussures et des grilles existantes. Les équipes de construction de Marley peuvent même installer Flash Fill à la volée, une cellule à la fois.
Breveté
Réutiliser les éclaboussures et les grilles existantes
Aucune augmentation de l'empreinte
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.