Buse à flux transversal à cible spirale
La buse Spiral Target est disponible en trois longueurs. La buse 2.625 est utilisée sur les tours de refroidissement en bois, en acier et en fibre de verre où la structure de support du bassin n'obstrue pas l'évacuation de l'eau. La buse 4.875 est utilisée sur les grandes tours de refroidissement industrielles en bois et en béton et sur les applications où le colmatage pourrait être un problème. La buse 6.875 est utilisée sur les tours où la libération de l'eau doit dégager les obstructions à l'intérieur de la structure de la tour.
Dans chaque application, la partie cible de la buse doit être située à la bonne distance au-dessus du sommet du remplissage de la tour de refroidissement pour obtenir une répartition maximale de l'eau sur la zone de remplissage.
La norme en matière de conception de buses à flux transversal
Disponible en 3 longueurs pour s'adapter à pratiquement toutes les configurations structurelles
13 diamètres d'orifice disponibles pour des réglages de performances optimaux
Aucune pièce mobile
Large gamme de réglages du débit d'eau
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.