Buse à contre-courant NS7
The Marley NS7 counterflow nozzle is an injection molded polypropylene unit consisting of two parts—the main assembly with integral turbulator and an EDPM rubber grommet. NS7 nozzles are designed to economically provide desired thermal performance at low spray heights typical of factory assembled cooling towers.
NS7 nozzles are produced in two sizes. The NS7-150 has a nominal insert OD of 1.5” and the NS7-200 has a nominal insert OD of 2”. Recommended spray height above the fill is between 7” and 15”.
Easily removed for cleaning
Aucune pièce mobile
Large gamme de réglages du débit d'eau
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.