Comprendre et évaluer les niveaux sonores des tours de refroidissement chez les fabricants
Brochures, BibliothèqueBibliothèque: Dernier ajout ou modification
Brochures, Bibliothèque
Le système de chauffage du bassin Marley est pré-conçu, répertorié UL et approuvé CSA pour la protection contre le gel du bassin de la tour de refroidissement pendant l'arrêt du système.
Brochures, Bibliothèque
Le système de chauffage du bassin Marley est pré-conçu, répertorié UL et approuvé CSA pour la protection contre le gel du bassin de la tour de refroidissement pendant l'arrêt du système.
Manuel d'utilisation du contrôle du niveau d'eau par ultrasons LLC+u bms
Bibliothèque, manuels
Le capteur Marley LLC+u+bms est utilisé pour surveiller le niveau d'eau dans le bassin d'eau froide d'une cellule de tour de refroidissement à l'aide d'un capteur ultrasonique sans contact monté sur une chambre de tranquillisation. Le capteur fournit un signal continu de 4 à 20 mA à un BMS où les alarmes et les contrôles sont fournis par le BMS.
Manuel d'utilisation du panneau de commande VFD 4X
Bibliothèque, manuels
Le pack Marley 4X est fourni avec un variateur de fréquence enfermé dans un boîtier étanche en acier inoxydable NEMA 4X. Étant donné que les variateurs de fréquence génèrent naturellement de la chaleur, un climatiseur à boucle fermée est fourni pour évacuer la chaleur générée en interne.
LLC+u Manuel d'utilisation de l'OIM
Bibliothèque, manuels
Le système de contrôle du niveau d’eau LLC+u se compose d’un capteur à ultrasons placé pour mesurer le niveau d’eau dans le bassin d’eau froide.
Manuel d'utilisation du contrôle du niveau d'eau par ultrasons intégré LLC+ui
Bibliothèque, manuels
Le système de contrôle du niveau d'eau LLC+ui se compose d'un capteur à ultrasons placé pour mesurer le niveau d'eau dans le bassin d'eau froide.
Guide de sélection des interrupteurs vibrants
Brochures, Bibliothèque
Le commutateur de vibration mécanique est l'option la plus basique pour la gestion des vibrations des tours de refroidissement. Il est également moins précis et fiable que d'autres outils de gestion des vibrations.
Contrôles de niveau d'eau intégrés LLCi
Brochures, Bibliothèque
Contrôle du niveau d'eau intégré dans un panneau de commande principal. Un système complet comprend des cartes de circuits relais, un système de sonde suspendue avec chambre de stabilisation et une électrovanne pour l'appoint d'eau.