Bibliothèque: Dernier ajout ou modification
Brochures, Bibliothèque
Le dispositif anti-retour à disque externe Marley (ARD) est un ensemble en acier inoxydable soudé conçu sur mesure qui est boulonné directement sur un Marley Geareducer® avec des diamètres d'arbre d'entrée de 1,125" à 2,625".
Marley NC Everest – Applications CVC
Brochures, Bibliothèque
SPX Cooling Technologies s'est donné pour mission de concevoir une tour de refroidissement pas comme les autres au monde. Le résultat, le Marley NC Everest, offre des avantages épiques aux clients, notamment une plus grande capacité de refroidissement du 50%, des économies d'énergie plus importantes, moins de composants et des coûts de maintenance réduits.
Marley Insight – Acier inoxydable 301L
Brochures, Bibliothèque
L'acier inoxydable, en tant qu'alternative à l'acier galvanisé, a trouvé une utilisation répandue dans les équipements de refroidissement humide en raison de ses excellentes propriétés mécaniques combinées à sa résistance supérieure à la corrosion.
Remplissage à contre-courant FB20MA
Brochures, Bibliothèque
Le film de remplissage anti-obstruction Marley FB20MA est constitué de feuilles de PVC ignifuges assemblées mécaniquement sans utilisation d'adhésifs pour former des blocs de fluide de refroidissement.
Kit de réduction du bruit du ventilateur ultra silencieux
Brochures, Bibliothèque
Réduction du bruit avec des pièces d'origine Marley éprouvées. Rendez votre tour de refroidissement jusqu'à 2 fois plus silencieuse. Réalisez une réduction efficace du bruit, jusqu'à 12 dBA, en 3 étapes simples
Marley Insight – Moteur de ventilateur à entraînement direct
Brochures, Bibliothèque
Depuis 2011, SPX Cooling Technologies, Inc. propose des moteurs à aimants permanents pour répondre aux exigences d'entraînement direct de nos clients de tours de refroidissement.
Marley NC Everest – Applications industrielles lourdes
Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement Marley NC Everest mérite une attention particulière pour les usines chimiques, pétrolières et gazières, les centrales électriques et autres applications de refroidissement industrielles d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de concevoir une nouvelle usine ou de remplacer une tour de refroidissement traditionnelle vieillissante érigée sur site, la conception à flux transversal pré-assemblée du NC Everest offre des avantages significatifs, notamment une livraison et une installation plus rapides associées à une capacité de refroidissement supplémentaire jusqu'à 50% par cellule et à une réduction de 20% de l'énergie de la pompe.
Tours de refroidissement assemblées en usine pour applications électriques et industrielles
Brochures, Bibliothèque
Les modules de tour de refroidissement assemblés en usine de Marley méritent une attention particulière pour les centrales électriques, les usines chimiques, pétrolières et gazières d'aujourd'hui et d'autres applications de refroidissement industriel avec des charges thermiques petites à moyennes. Les modules offrent plusieurs avantages, notamment des matériaux de construction robustes et de qualité industrielle, un assemblage en usine, une installation clé en main, une finition plus rapide et plus sûre et des exigences d'arrêt plus courtes.