Tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC
Combinant des performances supérieures aux spécifications avec une économie sous le budget, la tour de refroidissement NC Fiberglass poursuit l'évolution de la technologie des tours de refroidissement Marley. Développée à l'origine comme tour de refroidissement SC au milieu des années 90, l'amélioration et le raffinement continus ont fait de la tour de refroidissement NC Fiberglass un modèle de classe mondiale. Actuellement non disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe.
Remplissage de film à flux croisé Marley M106
Le film de remplissage à flux transversal M106 est le film de remplissage de rechange idéal. La configuration comprend des éliminateurs intégrés dans les angles de décharge verticaux et horizontaux.
Éliminateur Marley XCEL TU
Marley a développé le tout premier éliminateur de dérive cellulaire dans les années 1970, lorsque les conceptions d'éliminateurs étaient principalement des configurations de type lame inefficaces.
Tour de refroidissement Marley MCW
La tour de refroidissement Marley MCW de SPX Cooling Technologies est tout simplement la plus efficace disponible aujourd'hui pour les applications sensibles au bruit et à l'espace. La solution idéale pour les applications urbaines et industrielles.
Réducteur à engrenages Marley System 5
Depuis plus de 50 ans, Marley fabrique les réducteurs de vitesse à engrenages les plus fiables, des boîtes de vitesses spécialement conçues pour l'entretien des tours de refroidissement.
Tour de refroidissement en acier Marley Sigma
Ces tours en acier érigées sur le terrain, hautement efficaces et nécessitant peu d'entretien, offrent un large choix de solutions pour les installations industrielles moyennes à lourdes et les grandes applications CVC.
Marley Sigma Série F
Le dernier ajout à la série à succès de tours de refroidissement à flux croisés Marley Sigma utilise des composites avancés et de l'acier inoxydable pour une excellente durabilité et résistance à la corrosion dans une conception vraiment rentable.
Buse à flux transversal Marley Spiral Target
La buse Spiral Target a été conçue à l'origine par Marley pour remplacer les orifices de dosage en céramique situés dans les bassins de distribution d'eau chaude des tours à flux croisés et pour éliminer les ponts de diffusion d'eau sous les bassins d'eau chaude.
Remplissage par éclaboussures à flux croisé Marley Omega
Le remplissage par éclaboussures Marley Omega offre une solution robuste et économique pour les tours de refroidissement à flux transversal. Les espacements variables des barres de remplissage offrent les performances thermiques requises avec une quantité minimale de matériau de remplissage et un temps d'installation minimal. Le remplissage Omega est installé en parallèle avec la configuration du flux d'air.
Buse à contre-courant Marley NS
Les buses NS se vissent simplement dans les tubes adaptateurs et se verrouillent en place. Elles peuvent être retirées et réinstallées sans outils. La bague de diffusion s'enclenche en place.