Sélectionner une page

Bibliothèque: Dernier ajout ou modification


Remplissage de film à flux croisé Marley MX75

Brochures, Bibliothèque
Marley MX75 est un film suspendu pour tour de refroidissement qui répartit l'eau en un film mince, s'écoulant sur de grandes surfaces verticales, favorisant une exposition maximale au flux d'air.

Remplissage de film à flux croisé MX625

Brochures, Bibliothèque
Marley MX625 est un film suspendu pour tour de refroidissement qui répartit l'eau en un film mince, s'écoulant sur de grandes surfaces verticales, favorisant une exposition maximale au flux d'air.

Remplissage anti-éclaboussures à flux croisé Marley Mesa

Brochures, Bibliothèque
La barre de remplissage anti-éclaboussures Marley Mesa fait progresser l'état de l'art en matière de remplissage anti-éclaboussures des tours de refroidissement. Les performances thermiques améliorées du remplissage Mesa augmentent la capacité de la tour de refroidissement dans la plupart des cas. Les espacements variables des barres de remplissage fournissent les performances thermiques requises avec un matériau de remplissage et un temps d'installation minimes. Le remplissage Mesa est installé parallèlement ou perpendiculairement au flux d'air en fonction des exigences de performances thermiques ou de la configuration existante de la tour de refroidissement.

Remplissage de film à flux croisé Marley MBX

Brochures, Bibliothèque
Le remplissage Marley MBX est un remplissage en PVC haute performance avec support inférieur et volets intégrés et éliminateurs de dérive, spécialement conçu pour le marché des pièces de rechange. Ce remplissage rendra l'installation plus facile et plus rapide, tout en offrant une grande efficacité de refroidissement sans modifications majeures de la tour.

Remplissage à contre-courant Marley MC75

Brochures, Bibliothèque
Le remplissage MC75 est thermoformé à partir de polychlorure de vinyle (PVC) de 0,015" d'épaisseur, inhibé par les UV et résistant aux produits chimiques. L'indice de propagation de la flamme est inférieur à 25 selon la norme ASTM E-84 et est considéré comme autoextinguible. Le matériau est extrudé et fabriqué selon des spécifications strictes avant le formage.

Ventilateur Marley HP7i

Brochures, Bibliothèque
Les ventilateurs Marley HP7i sont conçus spécifiquement pour les applications de tour de refroidissement et offrent des avantages distincts par rapport aux autres types de ventilateurs. L'amélioration des pales Marley FlareTip offre des performances accrues en surmontant les pertes de jeu de la pointe, facilitant ainsi le mouvement de l'air à proximité du cylindre du ventilateur.

Remplissage par éclaboussures à flux croisé avec échelle Marley

Brochures, Bibliothèque
La configuration en échelle permet une séparation très efficace de l'eau pour développer un excellent transfert de chaleur avec une faible résistance au flux d'air. L'espacement horizontal entre les échelles est variable pour répondre aux exigences de performance thermique.

Prise en charge du remplissage par éclaboussures Marley GridLoc

Brochures, Bibliothèque
Le support anti-éclaboussures GridLoc est un support moulé par injection en polypropylène destiné à être utilisé dans les tours à flux croisés. La conception GridLoc comporte une paire de poignées de barre anti-éclaboussures intégrées, opposées et inclinées vers le bas, fixées aux brins verticaux de chaque fenêtre pour fixer les barres anti-éclaboussures.

Ventilateur Marley HP7000

Brochures, Bibliothèque
Le ventilateur Marley HP7000 est conçu pour les applications de tour de refroidissement industrielles et offre des avantages distincts par rapport aux autres conceptions de ventilateur. L'amélioration des pales Marley FlareTip offre des performances accrues en surmontant les pertes de jeu de la pointe, facilitant ainsi le mouvement de l'air à proximité du cylindre du ventilateur.
fr_FR