Sélectionner une page

Bibliothèque: Dernier ajout ou modification


Remplissage Marley FB20

Brochures, Bibliothèque
Le film de remplissage anti-encrassement FB20 est constitué de feuilles de PVC ignifuges collées pour former des blocs de fluide de refroidissement. Les cannelures verticales décalées permettent des changements de direction dans le flux d'air et d'eau pour augmenter le refroidissement et favoriser l'efficacité thermique tout en réduisant considérablement l'apparition d'encrassement.

Remplissage à flux croisés Marley Flash

Brochures, Bibliothèque
Marley Flash Fill combine des modules de remplissage en film PVC avec un remplissage par éclaboussures pour optimiser les performances thermiques de votre tour de refroidissement.

Couvercle de bassin de distribution Marley DH

Brochures, Bibliothèque
Les couvercles des bassins de distribution DH offrent un espace généreux pour la maintenance des vannes de régulation de débit. La zone ouverte horizontale le long du niveau du pont du ventilateur permet l'éclairage naturel et la ventilation à l'intérieur de l'enceinte.

Système de distribution à contre-courant Marley

Brochures, Bibliothèque
L'ensemble du système de distribution est conçu par ordinateur pour maximiser les performances thermiques et peut être optimisé pour minimiser la hauteur de pompage. La conception minimise également les interférences structurelles avec la distribution de l'eau. Le système Marley évite la distribution inégale de l'eau et les pressions de fonctionnement élevées associées aux systèmes de buses de pulvérisation ascendante.

Marley DF254 Remplissage à contre-courant

Brochures, Bibliothèque
Le DF254 est une configuration de remplissage de bûches à faible colmatage avec support inférieur. Les ondulations transversales angulaires ouvertes permettent le passage des débris et des salissures dues à la croissance biologique, tout en offrant une surface et une turbulence maximales pour développer un transfert de chaleur efficace.

Remplissage de film résistant aux obstructions Marley DF381

Brochures, Bibliothèque
Le DF381 est une configuration de remplissage de bûches à faible colmatage avec support inférieur. Les ondulations transversales angulaires ouvertes permettent le passage des débris et des salissures dues à la croissance biologique, tout en offrant une surface et une turbulence maximales pour développer un transfert efficace de chaleur et d'humidité.

Boîtier architectural Marley DuraLast

Brochures, Bibliothèque
Le boîtier architectural en fibre de verre pultrudée Marley DuraLast est un matériau attrayant et idéal pour l'environnement humide et corrosif des tours de refroidissement. Il est solide et léger. De plus, il ne se corrode pas en cas d'exposition aux produits chimiques ou à l'humidité, et il résiste à la détérioration due au soleil.

Arbre de transmission Marley série 400

Brochures, Bibliothèque
Les arbres de transmission en fibre de carbone de la série 400 offrent une alternative légère et nécessitant peu d'entretien aux arbres de transmission en acier inoxydable.

Derrick de Marley Endwall

Brochures, Bibliothèque
Le Endwall Derrick est un accessoire de service installé en permanence qui constitue un équipement optionnel pour les tours de refroidissement industrielles Marley. Ce dispositif sûr, simple et robuste facilite l'abaissement ou le levage d'équipements mécaniques entre le pont du ventilateur et le niveau du sol. En service, un rail amovible en aluminium soudé est positionné en travers de l'ouverture de la plate-forme.

Remplissage anti-éclaboussures à flux croisés Marley Alpha III

Brochures, Bibliothèque
Le remplissage Alpha III augmente la capacité de la tour de refroidissement (par rapport aux lattes de bois avec un espacement similaire). Un espacement variable des barres de remplissage est disponible pour fournir les performances thermiques requises.
fr_FR