Tour de refroidissement de classe W400
Étant donné que nous concevons et fabriquons pratiquement tous les composants de la tour de refroidissement de classe W400, vous bénéficiez d'une responsabilité et d'une fiabilité d'origine unique. Tous les composants sont conçus et sélectionnés pour faire partie d'un système intégré.
Tour de refroidissement à tirage mécanique de classe 800
La tour de refroidissement en béton à contre-courant Marley Class 800 s'est révélée être l'une des conceptions coulées sur place les plus efficaces et les plus fiables au monde. L'introduction de la version Precast 800 est une évolution de conception logique tirant parti d'installations de production de préfabriqués de qualité de plus en plus disponibles.
Tour aquatique Marley Steel
L'Aquatower d'aujourd'hui est peut-être la tour de refroidissement la plus efficace en termes d'espace et d'énergie. Des milliers d'utilisateurs d'Aquatower bénéficient des avantages de huit refontes majeures et de dizaines d'améliorations mineures au cours des 65 dernières années. L'Aquatower de Marley a inspiré de nombreux imitateurs. Seule SPX Cooling Technologies peut vous offrir l'original.
Tour de refroidissement Marley série AV
La tour de refroidissement Marley de la série AV est conçue pour minimiser vos coûts et maximiser vos performances de refroidissement grâce à une installation rapide et facile et à un fonctionnement économe en énergie. Sa conception à flux unique et à flux transversal à tirage induit vous permet d'économiser l'énergie de la pompe et du ventilateur dans une installation à faible encombrement. L'AV est un excellent remplacement pour les installations de tour de refroidissement à contre-courant à tirage forcé.
Accès à la maintenance de la tour de refroidissement Marley NC
Il est important de prévoir un accès sûr et facile pour la maintenance, à la fois pour assurer la sécurité de l'opérateur et pour maximiser la durée de vie de l'équipement. Ces accessoires de maintenance sont destinés à rendre votre tour NC plus facile à utiliser, à inspecter et à entretenir.
Système de garde-corps pour tour de refroidissement Marley NC
Le nouveau système de garde-corps pour les tours NC offre un montage plus rapide et une maintenance plus facile. Une réduction significative du nombre de pièces et de nouvelles instructions claires garantissent que vos garde-corps sont assemblés avec précision et sécurité.
Produits et services
Un aperçu des applications pour lesquelles nous proposons nos services, notamment le CVC, la réfrigération, l'industrie, le traitement chimique, le raffinage et la production d'énergie. Cette brochure comprend également un aperçu général des pièces et accessoires.
Tour de refroidissement à flux transversal de classe 600
La Marley Class 600 est une tour de refroidissement à remplissage par éclaboussures érigée sur le terrain. Les tours de refroidissement de classe 600 sont disponibles dans différentes tailles de cellules, courses d'air de remplissage et hauteurs de remplissage. Dans chacun de ces plans de cellules, plusieurs aspects de la conception de base peuvent être modifiés afin d'obtenir une économie d'exploitation optimale. Les options de structure sont le PRF et le bois traité sous pression.
Usine de fabrication SPX Olathe
Aujourd'hui, avec 250 000 pieds carrés d'espace sur 20 acres de terrain, l'usine SPX Olathe fonctionne sur trois équipes pour répondre continuellement à la demande des clients. Les capacités de production actuelles comprennent des tours de refroidissement, des refroidisseurs de fluides, le soudage structurel de l'acier inoxydable et de l'acier au carbone, ainsi que des films de remplissage en PVC, des éliminateurs et des remplissages anti-éclaboussures extrudés.
Fondamentaux des tours de refroidissement
Cooling Tower Fundamentals se consacre à la mise en œuvre de systèmes de refroidissement par eau qui satisfont aux exigences de conception et environnementales avec une ingénierie solide et un coût responsable. (Remarque : veuillez être patient lors du téléchargement, il s'agit d'un document volumineux)