Sélectionner une page

MarleyGard LINK™

Panneau de communication BACnet/IP
Marque: Marly | Type de produit: Contrôles de la tour de refroidissement
MarleyGard Link Control Panel

Aperçu

Le MarleyGard LINK fournit une interface entre un système de gestion de bâtiment (BMS) et un panneau de commande Marley pour surveiller les points d'état de la tour de refroidissement et les lectures analogiques à l'aide des systèmes LAN BACnet/IP. Le panneau de communication MarleyGard LINK fournit un module d'interface préprogrammé et une liste définie de points d'état.
Proof In Performance
Avantages du MarleyGard LINK
• Meilleure visibilité de l'état de la tour de refroidissement
• Protège contre les arrêts imprévus
• Compatible BACnet
• Facile à ajouter aux commandes Marley existantes
• Améliore le fonctionnement de la tour grâce aux mises à niveau des capteurs de composants
• Préprogrammé avec les points d'état de la tour de refroidissement
• Solution de conception pré-conçue versus fabrication personnalisée sur site
• Convient pour une installation extérieure

Le LIEN MarleyGard fournit une interface entre un système de gestion de bâtiment (BMS) et un panneau de commande Marley pour surveiller les points d'état de la tour de refroidissement et les lectures analogiques à l'aide des systèmes LAN BACnet/IP. Le panneau de communication MarleyGard LINK fournit un module d'interface préprogrammé et une liste définie de points d'état. L'état des différents composants de la tour de refroidissement peut ensuite être facilement surveillé à l'aide d'un BMS comprenant :

• Commandes du moteur du ventilateur VFD
• Commandes du chauffage du bassin d'eau froide
• Niveaux de vibrations
• Niveau d'huile de boîte de vitesses
• Contrôles de niveau du bassin d'eau froide

Le LIEN MarleyGard peut être emballé avec un panneau de commande de tour de refroidissement Marley ou proposé comme solution de rechange pour un panneau de commande Marley.

But: Surveillance

Puissance entrante : 120 VCA, 2A, 50/60 Hz

Disjoncteur principal: 6A

Température ambiante: -10°F (-23°C) à 110°F (43°C)

Enceinte: Fibre de verre extérieure NEMA 4X (IP56) 18″L x 20″H x 9″P

Protection contre les surtensions: Oui

Chauffage de l'enceinte : Oui

Canaux : 12 – 4 entrées numériques plus 8 entrées universelles

Bornes du module d'E/S : Amovible

Bornier utilisateur : Oui

Protocole des modules : BACnet/IP

Conforme BACnet : Oui

Reconfigurable : Oui

Normes: Assemblage UL/CUL 508A

Panneau de communication MarleyGard LINK BACnet/IP

Le MarleyGard LINK fournit une interface entre un système de gestion de bâtiment (BMS) et un panneau de commande Marley pour surveiller les points d'état de la tour de refroidissement et les lectures analogiques à l'aide des systèmes LAN BACnet/IP.

Publié dans Brochures, Bibliothèque | Tagué |

fr_FR