Sélectionner une page

Cylindres de ventilateur

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley Fan Cylinder

Détails du produit:

  Disponibilité: Mondial
  Composite en fibre de verre
  10 pieds de diamètre ou plus
  Capacité de charge éolienne jusqu'à 120 mph (193 km/h)
  Angle d'évasement maximal de 12°
  Récupération de vitesse maximale supposée de 75% de la différence de pression de vitesse moyenne
  Accès facile pour l'entretien
Proof In Performance

Les cylindres de ventilateur sont des composants essentiels pour protection des pales du ventilateur, minimiser le bruit et les vibrations, et facilitant une performance optimale du ventilateur dans toutes les applications de tour de refroidissement.

Les cylindres de ventilateur sont des composants essentiels pour protéger les pales des ventilateurs, minimiser le bruit et les vibrations et faciliter les performances optimales des ventilateurs dans toutes les applications de tour de refroidissement. Fabriqués en composite de fibre de verre, les cylindres rigides de Marley résistent aux charges de vent, ainsi qu'aux conditions extrêmes de température et d'humidité rencontrées à l'intérieur et à l'extérieur de la tour. Ils favorisent également des pratiques de travail sûres en protégeant le personnel de maintenance des ventilateurs en fonctionnement.

Pour protéger efficacement votre tour de refroidissement et éviter la déviation des extrémités des pales du ventilateur rotatif, les cylindres Marley sont spécifiés en fonction du type et de la taille de la tour de refroidissement.

Les cylindres de ventilateur d'admission facilités facilitent le flux d'air sur toute la surface et à faible turbulence à travers le cylindre, permettant au ventilateur de la tour de refroidissement de faire circuler la quantité maximale d'air à la puissance minimale requise.

Les cylindres de ventilateur améliorent considérablement la récupération de vitesse en diminuant légèrement l'impact de la pression exercée par les pales en accélération. Cela est obtenu en augmentant progressivement le diamètre du cylindre du ventilateur, ce qui réduit la vitesse de débit, le travail inutile du ventilateur et la sortie d'énergie dans le flux d'air.

Les trappes et portes d'accès permettent des inspections simples des équipements mécaniques.

fr_FR