Cylindres de ventilateur
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Composite en fibre de verre
10 pieds de diamètre ou plus
Capacité de charge du vent jusqu'à 120 mph (193 km/h)
Angle d'arrondi maximum de 12°
Récupération de vitesse maximale supposée de 75% de la différence de pression de vitesse moyenne
Accès facile pour l'entretien
Les cylindres de ventilateur sont des composants essentiels pour protéger les pales du ventilateur, minimiser le bruit et les vibrations, et facilitant des performances optimales du ventilateur dans toutes les applications de tours de refroidissement.
Pour protéger efficacement votre tour de refroidissement et éviter la déviation des pointes des pales du ventilateur rotatif, les cylindres Marley sont spécifiés par type et taille de tour de refroidissement.
Les cylindres de ventilateur à entrée facilitée facilitent un flux d'air sur toute la surface et à faible turbulence à travers le cylindre, permettant au ventilateur de la tour de refroidissement de faire circuler la quantité maximale d'air à la puissance minimale requise.
Les cylindres de ventilateur améliorent considérablement la récupération de vitesse en réduisant légèrement l'impact de la pression exercée par l'accélération des pales. Ceci est obtenu en augmentant progressivement le diamètre du cylindre du ventilateur, ce qui réduit la vitesse de débit, le travail inutile du ventilateur et la sortie d'énergie dans le flux d'air.
Les trappes et portes d'accès permettent des inspections simples des équipements mécaniques.