Sélectionner une page

Ventilateur HP7i

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley HP7I Fan

Détails du produit:

  Véritable conception de profil aérodynamique « torsadé »
  Stratifié vinylester renforcé de fibre de verre
  Construction en une seule pièce
  Ensemble moyeu en acier robuste
  120″ à 240″ de diamètre
  Norme de quincaillerie en acier inoxydable
Proof In Performance

Les ventilateurs Marley HP7i sont conçus spécifiquement pour les applications de tour de refroidissement, offrant avantages distincts par rapport aux autres types de fans.

La lame Marley Flare Tip™ améliorée pour un fonctionnement silencieux, offrant un débit d'air maximal et une capacité de pression à vitesse réduite.

La lame HP7i est une conception composite monobloc garantissant l'intégrité structurelle. Les pales de ventilateur avec des connexions boulonnées ou collées entre la tige de la pale et la section du profil aérodynamique introduisent un joint mécanique supplémentaire sous contrainte. La conception composite monobloc garantit que le bord d'attaque intégralement moulé ne se détachera pas ou ne tombera pas en panne et que la lame supportera les applications de tour de refroidissement les plus difficiles.

Les pales se fixent au moyeu du ventilateur à l'aide d'un anneau en fer galvanisé moulé intégralement avec chaque pale du ventilateur. En desserrant le matériel de fixation du moyeu, les pales peuvent facilement être tournées pour obtenir le pas souhaité, permettant une utilisation maximale de la puissance du ventilateur.

fr_FR