Remplissage de film à contre-courant DF381
DF381 est une configuration de remplissage de journaux à faible encombrement prise en charge par le bas. Les ondulations croisées ouvertes et angulaires permettent aux débris et aux salissures de croissance biologique de passer, tout en offrant une surface et des turbulences maximales pour développer un transfert de chaleur efficace. La texturation crée une amélioration de la capacité thermique avec peu d'effet sur l'encrassement. Le DF381 offre une faible perte de charge dans une conception aérodynamique et durable.
Le DF381 s'adapte facilement à n'importe quelle configuration de tour. Pour s'adapter à différentes hauteurs de remplissage et/ou tâches souhaitées, le DF381 peut être installé en plusieurs couches. Le remplissage DF381 est thermoformé à partir de PVC (polychlorure de vinyle) de 0,020 po d'épaisseur, inhibé par les UV et résistant aux produits chimiques. Le matériau est extrudé et fabriqué selon des spécifications rigides avant d'être formé, dans l'une des installations de production de plastique de Marley.
En service depuis plus de dix ans dans de nombreuses installations à travers l'Europe, le DF381 est désormais disponible dans le monde entier pour toute tour de refroidissement à contre-courant, quels que soient son âge, sa conception ou son fabricant.
Bas pris en charge
Nécessite un nombre minimum de supports
Configuration du journal
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.