Remplissage de film à contre-courant AAFNCS
Aperçu
Le remplissage de type film antisalissure AAFNCS est constitué de feuilles ondulées thermoformées en polychlorure de vinyle (PVC) rigide, imperméable à la pourriture, aux champignons et aux attaques biologiques. Les feuilles sont liées pour former des modules qui peuvent être dimensionnés pour s'adapter à n'importe quelle application.
Le remplissage AAFNCS combine des propriétés liées à la capacité d'un support à permettre aux substances de migrer à travers celui-ci, tout en maintenant l'efficacité thermique. Cela permet ensuite l'utilisation d'un film de remplissage là où des risques d'encrassement surviennent.
Chaque module est constitué de surfaces plates et ondulées canalisées verticalement, ce qui évite essentiellement le contact entre les feuilles, éliminant ainsi la concentration d'eau. Les ondulations horizontales et leur emplacement à l'intérieur de la tôle favorisent un mélange optimal de l'air et de l'eau. Les cannelures du remplissage AAFNCS ont une forme verticale et aérodynamique, ce qui entraîne une réduction de la chute de pression.
Performance thermique efficace
Faible entretien
Conception à faible encrassement
Résiste à la circulation piétonnière
Résiste à l'érosion causée par les projections d'eau
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.