Sélectionner une page
  • fr_FR

Remplissage par éclaboussures à flux transversal Alpha III

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Alpha III Crossflow Splash Fill

Aperçu

Le remplissage Alpha III (également connu sous le nom de pied d'aile Alpha III) augmentera la capacité de performance thermique de la tour de refroidissement par rapport aux lattes de bois dans les tours industrielles.

Un espacement variable des barres de remplissage est disponible pour fournir les performances thermiques requises.

Proof In Performance
Le remplissage Alpha III (également connu sous le nom de pied d'aile Alpha III) augmente la capacité de performance thermique de la tour de refroidissement par rapport aux lattes de bois dans les tours industrielles. Un espacement variable des barres de remplissage est disponible pour fournir les performances thermiques requises.

Les barres de remplissage Alpha III sont des extrusions en PVC résistantes à la corrosion qui sont soutenues par des grilles en FRP (polyester renforcé de fibre de verre).

Les grilles de remplissage en PRF sont extrêmement inertes et résistantes. Chaque barre de remplissage est solidement fixée à la grille en PRF pour éviter une usure prématurée de la grille ou des barres de remplissage. Les barres de remplissage sont conçues pour éviter tout affaissement, même après une exposition prolongée à un environnement de tour de refroidissement.

Alpha III est un substitut direct à de nombreux types de lattes de bois et de remplissage ACB. La grille FRP peut être fabriquée pour s'adapter à pratiquement toutes les tours de refroidissement, quel que soit leur âge ou leur fabricant.

La surface supérieure arrondie des barres de remplissage et la finition de surface lisse facilitent le nettoyage.

  Haute performance
  à toute épreuve
  Nettoyage facile
  Remplacement direct pour tour à bois et remplissage ACB
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR