Sélectionner une page
  • fr_FR

Remplissage à flux croisé flash

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Flash Crossflow Fill

Aperçu

Marley Flash™ Fill combine des modules de remplissage en film PVC avec un remplissage par éclaboussures pour optimiser les performances thermiques de votre tour de refroidissement.

Les modules de remplissage de film sont installés selon un motif décalé depuis le bassin de distribution d'eau chaude au niveau de la face d'entrée d'air descendant en diagonale jusqu'à la face d'élimination au niveau du bassin de collecte d'eau froide.

Proof In Performance
L'emplacement stratégique de modules de remplissage de film haute performance dans votre tour de refroidissement à flux croisés peut améliorer considérablement les performances thermiques sans modifications coûteuses de la structure et de l'équipement mécanique.

Marley Flash Fill combine des modules de remplissage en film PVC avec un remplissage par éclaboussures pour optimiser les performances thermiques de votre tour de refroidissement. Les modules de remplissage en film sont installés selon un schéma décalé depuis le bassin de distribution d'eau chaude au niveau de la face d'entrée d'air jusqu'à la face d'élimination au niveau du bassin de collecte d'eau froide. Cette configuration utilise l'excellente efficacité de transfert de chaleur du remplissage en film tout en maintenant une chute de pression qui n'est que légèrement supérieure à celle d'une configuration de remplissage par éclaboussures classique.

Cette conception brevetée nous permet d'offrir au propriétaire de la tour de refroidissement une amélioration significative des performances sans modification de la surface du plan de la tour, ainsi que la réutilisation potentielle du remplissage par éclaboussures et des grilles existantes. Les équipes de construction de Marley peuvent même installer Flash Fill à la volée, une cellule à la fois.

  Augmentation significative des performances
  Breveté
  Réutiliser les éclaboussures et les grilles existantes
  Aucune augmentation de l'empreinte
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR