Sélectionner une page
  • fr_FR

Remplissage de film à flux croisé MX

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
MX Crossflow Film Fill

Aperçu

MX Fill est disponible en configuration MX75 et en configuration MX625 plus performante. MX est un remplissage de tour de refroidissement de type film suspendu qui répartit l'eau en un film mince, s'écoulant sur de grandes surfaces verticales, favorisant une exposition maximale au flux d'air.

Ce type de remplissage offre une exposition à la surface de l'eau beaucoup plus importante par pied cube que le remplissage de type éclaboussure.

Proof In Performance
Le remplissage MX est disponible en configuration MX75 et en configuration MX625 plus performante. MX est un remplissage de tour de refroidissement de type film suspendu qui répartit l'eau en un film mince, s'écoulant sur de grandes surfaces verticales, favorisant une exposition maximale au flux d'air. Ce type de remplissage offre une exposition de surface d'eau beaucoup plus importante par pied cube que le remplissage de type éclaboussure.

Le remplissage MX intègre des éliminateurs de dérive cellulaires hautement efficaces, moulés intégralement dans les feuilles de remplissage. Par rapport aux conceptions précédentes, ces éliminateurs réduisent les émissions de dérive de la tour d'un facteur dix ou plus ! Moins de dérive signifie que les propriétaires de tours économisent sur les factures d'eau et les dépenses en produits chimiques de traitement de l'eau.

Ce remplissage élimine pratiquement toute nuisance causée par les traces de dérive sur les bâtiments et propriétés adjacents. Pour des économies supplémentaires, les éliminateurs de dérive évacuent l'air directement vers le ventilateur. L'air évacué, se déplaçant dans la bonne direction lorsqu'il quitte les éliminateurs, se traduit par une puissance de ventilateur inférieure.

Les volets sont également moulés intégralement dans les feuilles de remplissage, empêchant l'eau de s'échapper et assurant une distribution précise de l'air dans de larges variations de débit d'air. Contrairement aux tours équipées de volets externes séparés, ce remplissage fonctionne pratiquement sans glace, même par temps extrêmement froid.

Le remplissage MX est thermoformé à partir de PVC avec un indice de propagation de la flamme inférieur à 25 selon la norme ASTM E-84 et est considéré comme autoextinguible. Par conséquent, le risque de dommages causés par le feu est minime.

  Haute performance
  Conception de remplissage suspendu
  Persiennes intégrées
  Éliminateurs triple passage intégrés
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR